|
|
|
ABT7ESM006B
naponski transformator - 230 V - 1 x 24 V - 63 VA
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 05, 2024
|
|
|
Završetak standardnih usluga ЈУН 30, 2025
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Transformer Economic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sigurnosni i izolacioni transformator
|
Nazivna snaga u VA
|
63 VA
|
Naponski ulaz
|
230 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
|
Napon izlaza
|
24 V AC
|
Sekundarni namotaji
|
Jednostruki
|
Zaštitni poklopac
|
Bez
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…40 °C
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
207...253 V
|
Ograničenje mrežne frekvencije
|
47…63 Hz
|
Dopušteni napon ulaza
|
+/- 15 V
|
Efikasnost
|
82 %
|
Snaga disipacije u w
|
13,8 W
|
Varijacije napona na nazivnom opterećenju
|
0,116 pri 230 V
|
Održivi prenapon na izlazu
|
0,136 (bez opterećenja, vruće stanje)
|
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju
|
14,13 %
|
Gubici bez opterećenja
|
5,7 W
|
Napon kratkog spoja
|
0,133
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv prenapona, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv kratkog spoja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
|
Povezivanje - priključci
|
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
For uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Označavanje
|
CE
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Sa 4 zavrtnja 5 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %, radni položaj: horizontalna
Stezaljkama (sa montažnom pločom) na 35 mm simetrična DIN šina
Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel
|
Nadmorska visina za rad
|
3000 m
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa B
|
Širina
|
79,0 mm
|
Visina
|
70,0 mm
|
Dubina
|
91,0 mm
|
Masa proizvoda
|
1,15 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
DNV-GL
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike okruženja
|
EMC conforming to IEC 62041
Bezbednost conforming to EN 61558-1
Bezbednost conforming to EN 61558-2-6
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % tokom rada
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to VDE 0106-1
|
Dielektrična snaga
|
3200 V između ulaza i uzemljenja
3200 V između izlaza i uzemljenja
5100 V između ulaza i izlaza
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,200 cm
|
Package 1 Width
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,800 cm
|
Package 1 Weight
|
1,347 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
57
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
88,696 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|