Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABT7ESM040B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABT7ESM040B fotografija – Schneider- sirotin
ABT7ESM040B
naponski transformator - 230 V - 1 x 24 V - 400 VA
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Transformer Economic
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni i izolacioni transformator
Nazivna snaga u VA 400 VA
Naponski ulaz 230 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
Napon izlaza 24 V AC
Sekundarni namotaji Jednostruki
Zaštitni poklopac Bez
Temperatura okoline za rad uređaja -20…40 °C
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 207...253 V
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Dopušteni napon ulaza +/- 15 V
Efikasnost 90 %
Snaga disipacije u w 44,4 W
Varijacije napona na nazivnom opterećenju 0,0429 pri 230 V
Održivi prenapon na izlazu 5 % (bez opterećenja, vruće stanje)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 5,75 %
Gubici bez opterećenja 19,3 W
Napon kratkog spoja 0,055
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv prenapona, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv kratkog spoja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Povezivanje - priključci For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
For uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Označavanje CE
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna
Sa 4 zavrtnja 5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Sa 4 zavrtnja 5 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
Nadmorska visina za rad 3000 m
Električna klasa izolacije Klasa B
Širina 120,0 mm
Visina 104,0 mm
Dubina 122,0 mm
Masa proizvoda 5,12 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda EAC
DNV-GL
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike okruženja EMC conforming to IEC 62041
Bezbednost conforming to EN 61558-1
Bezbednost conforming to EN 61558-2-6
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Relativna vlažnost 0…95 % tokom rada
Kategorija prenapona Klasa I conforming to VDE 0106-1
Dielektrična snaga 3200 V između ulaza i uzemljenja
3200 V između izlaza i uzemljenja
5100 V između ulaza i izlaza
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,500 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 14,800 cm
Package 1 Weight 5,430 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 132,460 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
print Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months