Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ABT7PDU025G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ABT7PDU025G fotografija – Schneider- sirotin
ABT7PDU025G
naponski transformator - 230..400 V - 2 x 115 V - 250 VA
Telemecanique
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Transformer Universal
Tip proizvoda ili komponente Sigurnosni i izolacioni transformator
Nazivna snaga u VA 250 VA
Naponski ulaz 230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
Napon izlaza 115/230 V AC
Sekundarni namotaji Dvostruki
Zaštitni poklopac Sa
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza 207...253 V
360...440 V
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Dopušteni napon ulaza +/- 15 V
Efikasnost 90 %
Snaga disipacije u w 27,8 W
Varijacije napona na nazivnom opterećenju 0,0313 pri 230 V
0,0313 pri 400 V
Održivi prenapon na izlazu 0,018 (bez opterećenja, vruće stanje)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju 3,37 %
Gubici bez opterećenja 13,68 W
Napon kratkog spoja 0,066
Tip zaštite izlaza Protiv preopterećenja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv prenapona, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv kratkog spoja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Povezivanje - priključci For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11
For uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 4 x 4 mm² AWG 11
Označavanje CE
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja 6,5 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna
Sa 4 zavrtnja 6,5 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Sa 4 zavrtnja 6,5 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
Spajanje izlaza Paralelno
Uzemljenje sekundara
Serijski sa unutrašnjim kratkospojnikom
Nadmorska visina za rad 3000 m
Električna klasa izolacije Klasa B
Statusne led lampice 1 LED (narandžasta) ulazni napon
Širina 123,0 mm
Visina 152,0 mm
Dubina 141,0 mm
Masa proizvoda 5,56 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UR
EAC
DNV-GL
Standardi UL 506
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike okruženja EMC conforming to EN 62041
Bezbednost conforming to EN 61558-1
Bezbednost conforming to EN 61558-2-4
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Relativna vlažnost 0…95 % tokom rada
Kategorija prenapona Klasa I conforming to VDE 0106-1
Dielektrična snaga 3200 V između ulaza i uzemljenja
3200 V između izlaza i uzemljenja
5100 V između ulaza i izlaza
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 26,500 cm
Package 1 Weight 6,096 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 154,804 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
print Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months