|
|
|
ABT7PDU160B
naponski transformator - 230..400 V - 2 x 24 V - 1.6 KVA
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2025
|
|
Završetak standardnih usluga
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Transformer Universal
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sigurnosni i izolacioni transformator
|
Nazivna snaga u VA
|
1600 VA
|
Naponski ulaz
|
230 V AC monofazno, priključak(čci): N-L1
400 V AC međufazno, priključak(čci): L1-L2
|
Napon izlaza
|
24/48 V AC
|
Sekundarni namotaji
|
Dvostruki
|
Zaštitni poklopac
|
Bez
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Dopunske informacije
Ograničenje napona ulaza
|
207...253 V
360...440 V
|
Ograničenje mrežne frekvencije
|
47…63 Hz
|
Dopušteni napon ulaza
|
+/- 15 V
|
Efikasnost
|
94 %
|
Snaga disipacije u w
|
102,1 W
|
Varijacije napona na nazivnom opterećenju
|
0,027 pri 230 V
0,0329 pri 400 V
|
Održivi prenapon na izlazu
|
0,028 (bez opterećenja, vruće stanje)
|
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju
|
3,71 %
|
Gubici bez opterećenja
|
26,33 W
|
Napon kratkog spoja
|
0,04
|
Tip zaštite izlaza
|
Protiv preopterećenja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv prenapona, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
Protiv kratkog spoja, protection technology: sa dodatnim zaštitnim osiguračima ili prekidačima u izboru zaštite
|
Povezivanje - priključci
|
For povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11
For uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11
For povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, connection capacity: 4 x 16 mm² AWG 4
|
Označavanje
|
CE
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja 7 mm na vertikalni panel, radni položaj: horizontalna
Sa 4 zavrtnja 7 mm na vertikalni panel, radni položaj: vertikalno
Sa 4 zavrtnja 7 mm na horizontalni panel sa smanjenjem karakteristika na 90 %
|
Spajanje izlaza
|
Paralelno
Uzemljenje sekundara
Serijski sa unutrašnjim kratkospojnikom
|
Nadmorska visina za rad
|
3000 m
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa F
|
Širina
|
174,0 mm
|
Visina
|
167,0 mm
|
Dubina
|
223,0 mm
|
Masa proizvoda
|
20,13 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UR
EAC
DNV-GL
|
Standardi
|
UL 506
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike okruženja
|
EMC conforming to EN 62041
Bezbednost conforming to EN 61558-1
Bezbednost conforming to EN 61558-2-6
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % tokom rada
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to VDE 0106-1
|
Dielektrična snaga
|
3200 V između ulaza i uzemljenja
3200 V između izlaza i uzemljenja
5100 V između ulaza i izlaza
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,000 cm
|
Package 1 Width
|
31,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
20,880 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
92,020 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|