Grupa proizvoda
|
Altivar Process Modular
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modul napajanja
|
Kratko ime uređaja
|
APM
|
Namena proizvoda
|
Sinhroni motori
Asinhroni motori
|
Način montiranja
|
Montaža u kućište
|
Sastav seta
|
1 power module
3 fuse holder
Screws and washers za fuse
|
Emc filter
|
Integrisani sa 300 m motorni kabl u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
|
Ip stepen zaštite
|
IP00 u skladu sa IEC 61800-5-1
IP21 (for cabinet integration) u skladu sa IEC 61800-5-1
IP54 (for cabinet integration) u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Broj faza
|
Trofazne
|
[us] nazivni napon napajanja
|
380...480 V - 10...10 %
|
Snaga motora kw
|
160 kW pri 380...480 V (normalan rad)
132 kW pri 380...480 V (zahtevne aplikacije)
|
Snaga motora hp
|
250 hp pri 380...480 V normalan rad
200 hp pri 380...480 V zahtevne aplikacije
|
Otpornost izolacije
|
> 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
|
Radni položaj
|
Vertical integrated in cabinet
|
Maksimalni thdi
|
<5 % punog opterećenja
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
4 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-5…40 °C
40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 4800 m sa smanjenjem struje iznad 1000m
|
Karakteristike okruženja
|
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Standardi
|
UL 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
TÜV
cUL
|