|
|
|
APM9B0CTLN4
LH/regen ATV900 control unit, APM, modular drive, 380...480 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar Process Modular
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Control module
|
Kratko ime uređaja
|
APM
|
Ip stepen zaštite
|
IP00 u skladu sa IEC 61800-5-1
IP00 u skladu sa IEC 60529
|
Sastav seta
|
Control unit
Graphical display terminal
Digi-Link cable
Kabl 24 V
Kabl za voltage measurement
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Sigurnosna funkcija
|
STO (Safe torque off) SIL 3
|
Logika digitalnog ulaza
|
16 predefinisanih brzina
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus serijska veza
Ethernet
Modbus TCP
|
Dopunske informacije
[us] nazivni napon
|
380...480 V
|
Rezolucija frekvencije
|
Displej: 0.1 Hz
Analogni ulaz: 0.012/50 Hz
|
Tip priključka
|
RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Modbus serijska veza
|
Fizički interfejs
|
2-žični RS 485 za Modbus serijska veza
|
Paket podataka za prenos
|
RTU za Modbus serijska veza
|
Brzina prenosa
|
10/100 Mbit/s za Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s za Modbus serijska veza
|
Način razmene podataka
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
|
Format podataka
|
8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti za Modbus serijska veza
|
Tip polarizacije
|
Bez impedanse za Modbus serijska veza
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus serijska veza
|
Način pristupa
|
Slave Modbus TCP
|
Napajanje
|
Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Lokalna signalizacija
|
Zalokalna dijagnostika: 3 LED lampice
Zastatus ugrađene komunikacije: 3 LED lampice (dvostruka boja)
Zastatus komunikacionog modula: 4 LED lampice (dvostruka boja)
|
Širina
|
530 mm
|
Visina
|
200 mm
|
Dubina
|
610 mm
|
Masa proizvoda
|
8 kg
|
Broj analognih ulaza
|
3
|
Tip analognog ulaza
|
AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 30 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA/4...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
|
Broj digitalnog ulaza
|
10
|
Tip digitalnih ulaza
|
STOA, STOB Safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedansa: > 2.2 kΩ
DI1...DI8 podesivi, 24 V DC (<= 30 V), impedansa: 3.5 kΩ
DI7, DI8 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Kompatibilnost ulaza
|
STOA, STOB: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI1...DI8: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI7, DI8: impulsni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna logika (source) (STOA, STOB), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Pozitivna logika (source) (DI1...DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) (DI1...DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Pozitivna logika (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (stanje 0), > 2.5 V (stanje 1)
|
Broj analognih izlaza
|
2
|
Tip analognog izlaza
|
Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA impedansa 500 Ω, rezolucija 10 bitova
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Tip digitalnih izlaza
|
Digitalni izlaz DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programabilno kao impulsni izlaz DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Digitalni izlaz DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
|
Trajanje uzorkovanja
|
2 milisekundi +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (DI7, DI8) - impulsni ulaz
1 milisekundi +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analogni izlaz
|
Tačnost
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne promene od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AQ1, AQ2 za temperaturne promene od 60 °C analogni izlaz
|
Greška linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
|
Broj releja
|
3
|
Tip izlaznog releja
|
Konfigurabilni relej R1: relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R2: statusni relej NO električna izdržljivost 1000000 ciklusa
Konfigurabilni relej R3: statusni relej NO električna izdržljivost 1000000 ciklusa
|
Vreme osvežavanja
|
Izlazni relej (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Minimalna struja preklapanja
|
Izlazni relej R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
|
Izolacija
|
Između napajanja i kontrolnih priključaka
|
Okruženje
Otpornost izolacije
|
> 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
|
Nivo buke
|
69 dB u skladu sa 86/188/EEC
|
Snaga disipacije u w
|
Ventilatorom za strujanje vazduha: 2980 W, prekidačka frekvencija 2.5 kHz
|
Maksimalni thdi
|
<48 % punog opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
7 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…40 °C
40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m
1000...4800 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Karakteristike okruženja
|
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Standardi
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
TÜV
|
Označavanje
|
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23,4 cm
|
Package 1 Width
|
54 cm
|
Package 1 Length
|
62 cm
|
Package 1 Weight
|
12,032 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
75 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
36,564 kg
|
Održivost ponude
|
|