Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

APMCA03LCY6RH |
Schneider-Electric SIROTIN
 
APMCA03LCY6RH fotografija – Schneider- sirotin
APMCA03LCY6RH
electronic filtering power supply, 690V, 200A, IP00, 3 phases
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process Modular
Tip proizvoda ili komponente Power filter
Kratko ime uređaja APM
Kompatibilnost proizvoda Energetski modul
Način montiranja Montaža u kućište
Emc filter Integrisani sa 300 m motorni kabl kategorija C3
Ip stepen zaštite IP00 u skladu sa IEC 61800-5-1
IP00 u skladu sa IEC 60529
Broj faza Trofazne
[us] nazivni napon napajanja 500...690 V - 10...10 %
Dopunske informacije
Struja linijskog kratkog spoja isc 50 kA
Prividna snaga 239 kVA normalan rad
195 kVA zahtevne aplikacije
Linijska struja 200 A pri 500 V (normalan rad)
200 A pri 690 V (normalan rad)
163 A pri 500 V (zahtevne aplikacije)
163 A pri 690 V (zahtevne aplikacije)
Širina 269 mm
Visina 1249 mm
Dubina 506 mm
Masa proizvoda 256 kg
Okruženje
Otpornost izolacije > 1 MOhm na 500 V, između napajanja i priključaka uzemljenja
Radni položaj Vertical integrated in cabinet
Maksimalni thdi <48 % punog opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Otpornost na vibracije 1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 4 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad -10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 2000 m sa smanjenjem struje iznad 1000m
Karakteristike okruženja Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Standardi UL 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Sertifikacija proizvoda TÜV
cUL
Označavanje CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 72,0 cm
Package 1 Width 75,0 cm
Package 1 Length 140,0 cm
Package 1 Weight 286,0 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 34237