Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATS22C17S6U |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATS22C17S6U fotografija – Schneider- sirotin
ATS22C17S6U
soft start.ATS22-k. 110V-napajanje 208V(50hp)/230V(60hp)/460V(125hp)/575V(150hp)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altistart 22
Tip proizvoda ili komponente Soft starter
Namena proizvoda Asinhroni motori
Specifične primene proizvoda Pumpe i ventilatori
Ime komponente ATS22
Broj faza mreže Trofazne
[us] nazivni napon 208...600 V - 15...10 %
Snaga motora hp 125 hp 460 V
150 hp 575 V
50 hp 208 V
60 hp 230 V
Struja fabričkog podešavanja 156 A
Snaga disipacije u w 91 W za standardne aplikacije
Kategorija upotrebe AC-53A
Tip pokretanja Pokretanje sa kontrolom momenta (struja ograničena na 3.5 In)
Icl pokretača 170 A za direktno povezivanje sa motorom za standardne aplikacije
Ip stepen zaštite IP00
Dopunske informacije
Način spajanja Sa hladnjakom
Dostupna funkcija Interni bypass
Ograničenje napona napajanja 177…660 V
Frekvencija napajanja 50...60 Hz - 10...10 %
Mrežna frekvencija 45...66 Hz
Povezivanje uređaja Direktno povezivanje sa motorom
Napon upravljačkog kola 110 V - 15...10 % 50/60 Hz
Potrošnja upravljačkog kola 20 W
Broj digitalnih izlaza 2
Tip digitalnih izlaza Relejni izlazi R1 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O
Relejni izlazi R2 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O
Minimalna struja preklapanja 100 mA pri 12 V DC (relejni izlazi)
Maksimalna struja preklapanja 5 A 250 V AC rezistivno 1 relejni izlazi
5 A 30 V DC rezistivno 1 relejni izlazi
2 A 250 V AC induktivno 0,4 20 milisekundi relejni izlazi
2 A 30 V DC induktivno 7 milisekundi relejni izlazi
Broj digitalnog ulaza 3
Tip digitalnih ulaza (LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 20 kΩ
Napon digitalnog ulaza 110 V <= 121 V
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika LI1, LI2, LI3 u stanju 0: < 20 V i <= 15 mA u stanju 1: > 79 V, <= 2 mA
Struja izlaza 0.4...1 Icl podesivi
Ulaz za ptc sondu 750 Ω
Protokol komunikacionog porta Modbus
Tip priključka 1 RJ45
Komunikaciona veza Serijska veza
Fizički interfejs RS485 multidrop
Brzina prenosa 4800, 9600 ili 19200 bps
Instalirani uređaj 31
Tip zaštite Gubitak faze: napajanje
Termička zaštita: motor
Termička zaštita: pokretač
Označavanje CE
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina 356 mm
Širina 150 mm
Dubina 229,5 mm
Masa proizvoda 18 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu nivo A conforming to IEC 60947-4-2
Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatička pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na električne prelaze nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Impuls napona/struje nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi IEC 60947-4-2
Sertifikacija proizvoda CSA
GOST
CCC
C-Tick
UL
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Nivo buke 56 dB
Stepen zaprljanosti Nivo 2 u skladu sa IEC 60664-1
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad -10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...< 2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,5 cm
Package 1 Width 33,5 cm
Package 1 Length 42,0 cm
Package 1 Weight 13,28 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 64,576 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F0ceff13-4dac-4695-a2e7-71002043e88b
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
Garancija 18 months