|
|
|
ATS22C48S6
soft starter-ATS22-kontr. 220V-napaj. 230V(132kW)/400...440V(250kW)/500V(315kW)
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altistart 22
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Soft starter
|
Namena proizvoda
|
Asinhroni motori
|
Specifične primene proizvoda
|
Pumpe i ventilatori
|
Ime komponente
|
ATS22
|
Broj faza mreže
|
Trofazne
|
[us] nazivni napon
|
230...600 V - 15...10 %
|
Snaga motora kw
|
132 kW 230 V
250 kW 400 V
250 kW 440 V
315 kW 500 V
|
Struja fabričkog podešavanja
|
414 A
|
Snaga disipacije u w
|
218 W za standardne aplikacije
|
Kategorija upotrebe
|
AC-53A
|
Tip pokretanja
|
Pokretanje sa kontrolom momenta (struja ograničena na 3.5 In)
|
Icl pokretača
|
480 A za direktno povezivanje sa motorom za standardne aplikacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP00
|
Dopunske informacije
Način spajanja
|
Sa hladnjakom
|
Dostupna funkcija
|
Interni bypass
|
Ograničenje napona napajanja
|
195…660 V
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Mrežna frekvencija
|
45...66 Hz
|
Povezivanje uređaja
|
Direktno povezivanje sa motorom
|
Napon upravljačkog kola
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Potrošnja upravljačkog kola
|
20 W
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Tip digitalnih izlaza
|
Relejni izlazi R1 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O
Relejni izlazi R2 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O
|
Minimalna struja preklapanja
|
100 mA pri 12 V DC (relejni izlazi)
|
Maksimalna struja preklapanja
|
5 A 250 V AC rezistivno 1 relejni izlazi
5 A 30 V DC rezistivno 1 relejni izlazi
2 A 250 V AC induktivno 0,4 20 milisekundi relejni izlazi
2 A 30 V DC induktivno 7 milisekundi relejni izlazi
|
Broj digitalnog ulaza
|
3
|
Tip digitalnih ulaza
|
(LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kΩ
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V <= 30 V
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna logika LI1, LI2, LI3 u stanju 0: < 5 V i <= 2 mA u stanju 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Struja izlaza
|
0.4...1 Icl podesivi
|
Ulaz za ptc sondu
|
750 Ω
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus
|
Tip priključka
|
1 RJ45
|
Komunikaciona veza
|
Serijska veza
|
Fizički interfejs
|
RS485 multidrop
|
Brzina prenosa
|
4800, 9600 ili 19200 bps
|
Instalirani uređaj
|
31
|
Tip zaštite
|
Gubitak faze: napajanje
Termička zaštita: motor
Termička zaštita: pokretač
|
Označavanje
|
CE
|
Tip hlađenja
|
Ventilatorom za strujanje vazduha
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Visina
|
455 mm
|
Širina
|
304 mm
|
Dubina
|
339,7 mm
|
Masa proizvoda
|
50 kg
|
Motor power range AC-3
|
110…220 kW pri 200…240 V trofazne
250…500 kW pri 480…500 V trofazne
250…500 kW pri 380…440 V trofazne
|
Tip motornog pokretača
|
Soft starter
|
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Licencu nivo A conforming to IEC 60947-4-2
Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatička pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na električne prelaze nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Impuls napona/struje nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
IEC 60947-4-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
GOST
CSA
UL
CCC
|
Otpornost na vibracije
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Nivo buke
|
56 dB
|
Stepen zaprljanosti
|
Nivo 2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...< 2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
53,000 cm
|
Package 1 Width
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
74d74380-6cb3-4414-bfb8-7b8212ccd88c
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|