Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATS22D32Q |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATS22D32Q fotografija – Schneider- sirotin
ATS22D32Q
soft starter-ATS22-kontrolni napon 220V-napajanje 230V(7.5kW)/400...440V(15kW)
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altistart 22
Tip proizvoda ili komponente Soft starter
Namena proizvoda Asinhroni motori
Specifične primene proizvoda Pumpe i ventilatori
Ime komponente ATS22
Broj faza mreže Trofazne
[us] nazivni napon 230...440 V - 15...10 %
Snaga motora kw 15 kW 400 V
15 kW 440 V
7,5 kW 230 V
Struja fabričkog podešavanja 28,5 A
Snaga disipacije u w 44 W za standardne aplikacije
Kategorija upotrebe AC-53A
Tip pokretanja Pokretanje sa kontrolom momenta (struja ograničena na 3.5 In)
Icl pokretača 32 A za direktno povezivanje sa motorom za standardne aplikacije
Ip stepen zaštite IP20
Dopunske informacije
Način spajanja Sa hladnjakom
Dostupna funkcija Interni bypass
Ograničenje napona napajanja 195…484 V
Frekvencija napajanja 50...60 Hz - 10...10 %
Mrežna frekvencija 45...66 Hz
Povezivanje uređaja Direktno povezivanje sa motorom
Redno sa namotajima motora povezanog u trougao
Napon upravljačkog kola 230 V - 15...10 % 50/60 Hz
Potrošnja upravljačkog kola 20 W
Broj digitalnih izlaza 2
Tip digitalnih izlaza Relejni izlazi R1 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O
Relejni izlazi R2 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O
Minimalna struja preklapanja 100 mA pri 12 V DC (relejni izlazi)
Maksimalna struja preklapanja 5 A 250 V AC rezistivno 1 relejni izlazi
5 A 30 V DC rezistivno 1 relejni izlazi
2 A 250 V AC induktivno 0,4 20 milisekundi relejni izlazi
2 A 30 V DC induktivno 7 milisekundi relejni izlazi
Broj digitalnog ulaza 3
Tip digitalnih ulaza (LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kΩ
Napon digitalnog ulaza 24 V <= 30 V
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika LI1, LI2, LI3 u stanju 0: < 5 V i <= 2 mA u stanju 1: > 11 V, >= 5 mA
Struja izlaza 0.4...1 Icl podesivi
Ulaz za ptc sondu 750 Ω
Protokol komunikacionog porta Modbus
Tip priključka 1 RJ45
Komunikaciona veza Serijska veza
Fizički interfejs RS485 multidrop
Brzina prenosa 4800, 9600 ili 19200 bps
Instalirani uređaj 31
Tip zaštite Gubitak faze: napajanje
Termička zaštita: motor
Termička zaštita: pokretač
Označavanje CE
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina 265 mm
Širina 130 mm
Dubina 169 mm
Masa proizvoda 7 kg
Motor power range AC-3 7…11 kW pri 200…240 V trofazne
15…25 kW pri 380…440 V trofazne
Tip motornog pokretača Soft starter
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu nivo A conforming to IEC 60947-4-2
Sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatička pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na električne prelaze nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Impuls napona/struje nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi IEC 60947-4-2
Sertifikacija proizvoda GOST
C-Tick
UL
CCC
CSA
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Nivo buke 45 dB
Stepen zaprljanosti Nivo 2 u skladu sa IEC 60664-1
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad -10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
> 1000...< 2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27 cm
Package 1 Width 22 cm
Package 1 Length 33,5 cm
Package 1 Weight 5,6 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 69,52 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7f28cbce-306d-4c94-ba04-b506c5522d63
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
Garancija 18 meseci