Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV12HU15M2 fotografija – Schneider- sirotin
ATV12HU15M2
frekventni regulator ATV12 - 1.5kW - 2hp - 200..240V - monofazni - sa hladnjakom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar 12
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Jednostavna mašina
Način montiranja Montaža u kućište
Protokol komunikacionog porta Modbus
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
[us] nazivni napon napajanja 200...240 V - 15...10 %
Nazivna izlazna struja 7,5 A
Snaga motora hp 2 hp
Snaga motora kw 1,5 kW
Snaga motora hp 2 hp
Emc filter Integrisani
Ip stepen zaštite IP20
Dopunske informacije
Broj digitalnog ulaza 4
Broj digitalnih izlaza 2
Broj analognih ulaza 1
Broj analognih izlaza 1
Broj releja 1
Fizički interfejs 2-žični RS 485
Tip priključka 1 RJ45
Stalna izlazna struja 7,5 A pri 4 kHz
Način pristupa Server Modbus serijska veza
Izlazna frekvencija 0,5…400 Hz
Opseg brzina 1…20
Trajanje uzorkovanja 20 milisekundi, tolerancija +/- 1 ms za digitalni ulaz
10 milisekundi za analogni ulaz
Greška linearnosti +/- 0.3 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
Rezolucija frekvencije Analogni ulaz: konvertor A/D, 10 bita
Displej: 0.1 Hz
Vremenska konstanta 20 milisekundi +/- 1 ms za promenu reference
Brzina prenosa 9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38,4 kbit / s
Poruka za prenos RTU
Broj adresa 1…247
Format podataka 8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
Komunikacioni servis Čitanje holding registara (03) 29 reči
Upis pojedinačnog registra (06) 29 reči
Upis više registara (16) 27 reči
Čitanje/upis više registara (23) 4/4 reči
Čitanje identifikacije uređaja (43)
Tip polarizacije Bez impedanse
Moguć rad u 4 kvadranta Netačno
Profil upravljanja asinhronim motorom Fluks vektorska kontrola bez senzora
Kvadratno U/f upravljanje
U/f upravljanje
Maksimalna izlazna frekvencija 4 kHz
Prelazni nadmoment 150…170 % nazivnog momenta u zavisnosti od veličine regulatora i motora
Rampe ubrzanja i usporenja U
S
Linearno od 0 do 999.9 s
Kompenzacija klizanja motora Podesiva
Fabrički predefinisana
Prekidačka frekvencija 2...16 kHz podesivo
4...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Integrisani kočioni otpornik Netačno
Linijska struja 17,8 A pri 100 V (zahtevne aplikacije)
14,9 A pri 120 V (zahtevne aplikacije)
Maksimalna ulazna struja 14,9 A
Maksimalni izlazni napon 240 V
Prividna snaga 3,6 kVA pri 240 V (zahtevne aplikacije)
Maksimalna prelazna struja 11,2 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
12,4 A tokom 2 s (zahtevne aplikacije)
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Tolerancija relativno simetrične mrežne frekvencije 5 %
Struja linijskog kratkog spoja isc 1 kA
Osnovna struja na velikom preopterećenju 7,5 A
Snaga disipacije u w Forced cooling: 72,0 W
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Speed (SLS) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe brake management (SBC/SBT) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe programmable logic Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2 Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netačno
Tip zaštite Prenapon napajanja
Podnapon napajanja
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
Zaštita od pregrevanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka faze u trofaznom sistemu
Termička zaštita motora frekventnim regulatorom stalnim proračunom I²t
Moment pritezanja 1,2 N.m
Izolacija Električna između napajanja i upravljanja
Količina po setu Set od 1
Širina 105 mm
Visina 142 mm
Dubina 156,2 mm
Masa proizvoda 1,4 kg
Okruženje
Nadmorska visina za rad uređaja > 1000...2000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Sertifikacija proizvoda NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Označavanje CE
Standardi UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Način spajanja Sa hladnjakom
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa vodovima nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti udara nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti propada i prekida napona u skladu sa IEC 61000-4-11
Klasa životne sredine (tokom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Klasa 3S2 prema IEC 60721-3-3
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada) 150 m/s² at 11 ms
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada) 1.5 mm na 2...13 Hz
Količina vazduha za hlađenje 16 m3/h
Kategorija prenapona Razred III
Podešavanje petlje Podesivi PID regulator
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa zračenjem okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa IEC 61800-3 2...16 kHz oklopljen motorni kabl
Emisije vezane sa vodovima sa integrisanim EMC filterom okruženje 1 kategorija C1 u skladu sa IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz oklopljen motorni kabl <5 m
Emisije vezane sa vodovima sa dodatnim EMC filterom okruženje 1 kategorija C1 u skladu sa IEC 61800-3 4...12 kHz oklopljen motorni kabl <20 m
Emisije vezane sa vodovima sa dodatnim EMC filterom okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa IEC 61800-3 4...12 kHz oklopljen motorni kabl <50 m
Emisije vezane sa vodovima sa dodatnim EMC filterom okruženje 2 kategorija C3 u skladu sa IEC 61800-3 4...12 kHz oklopljen motorni kabl <50 m
Emisije vezane sa vodovima sa integrisanim EMC filterom okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa IEC 61800-3 4...16 kHz oklopljen motorni kabl <5 m
Emisije vezane sa vodovima sa integrisanim EMC filterom okruženje 1 kategorija C2 u skladu sa IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 i 16 kHz oklopljen motorni kabl <10 m
Otpornost na vibracije 1 gn (f = 13…200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f = 3…13 Hz) - uređaj nemontiran na simetričnu DIN šinu - u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Nivo buke 45 dB
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline u transportu -25…70 °C
Temperatura okoline za rad -10…50 °C bez smanjenja karakteristika
50…60 °C sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 1,718 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 64,840 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci