Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATV212WD15N4C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV212WD15N4C fotografija – Schneider- sirotin
ATV212WD15N4C
variable speed drive, Altivar 212, 15kW, 20hp, 480V, 3 phases, with EMC class C1, IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja ATV212
Namena proizvoda Asinhroni motori
Broj faza mreže Trofazne
Snaga motora kw 15 kW
Snaga motora hp 20 hp
Ograničenje napona napajanja 323…528 V
Frekvencija napajanja 50...60 Hz - 5...5 %
Linijska struja 22,8 A pri 480 V
28,4 A pri 380 V
Grupa proizvoda Altivar 212
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Pumpe i ventilatori u HVAC aplikacijama
Protokol komunikacionog porta BACnet
METASYS N2
LonWorks
APOGEE FLN
Modbus
[us] nazivni napon napajanja 380...480 V - 15...10 %
Emc filter Klasa C1 EMC integrisani filter
Ip stepen zaštite IP55
Dopunske informacije
Prividna snaga 23,2 kVA pri 380 V
Stalna izlazna struja 30,5 A pri 380 V
30,5 A pri 460 V
Maksimalna prelazna struja 33,6 A za 60 s
Izlazna frekvencija 0,5…200 Hz
Opseg brzina 1…10
Tačnost brzine +/- 10 % nominalnog klizanja 0.2 Tn do Tn
Lokalna signalizacija ZaDC bus pod naponom: 1 LED (crvena)
Izlazni napon <= napon napajanja
Izolacija Električna između napajanja i upravljanja
Tip kabla Bez seta za montažu: 1 žica(e)IEC kabl pri 45 °C, bakar 90 °C / XLPE/EPR
Bez seta za montažu: 1 žica(e)IEC kabl pri 45 °C, bakar 70 °C / PVC
Sa UL tip 1 setom: 3 žica(e)UL 508 kabl pri 40 °C, bakar 75 °C / PVC
Električna veza VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: priključak 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: priključak 10 mm² / AWG 6
U/T1, V/T2, W/T3: priključak 16 mm² / AWG 4
Moment pritezanja 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
1,7 N.m, 15 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
3 N.m, 26.5 lb.in (U/T1, V/T2, W/T3)
Napajanje Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Trajanje uzorkovanja 2 milisekundi +/- 0.5 ms F digitalni
2 milisekundi +/- 0.5 ms R digitalni
2 milisekundi +/- 0.5 ms RES digitalni
3,5 milisekundi +/- 0.5 ms VIA analogni
22 milisekundi +/- 0.5 ms VIB analogni
Vreme odziva FM 2 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za analogni izlaz(e)
FLA, FLC 7 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za digitalni izlaz(e)
FLB, FLC 7 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za digitalni izlaz(e)
RY, RC 7 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za digitalni izlaz(e)
Tačnost +/- 0.6 % (VIA) za temperaturne promene od 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) za temperaturne promene od 60 °C
+/- 1 % (FM) za temperaturne promene od 60 °C
Greška linearnosti VIA: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za ulaz
VIB: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za ulaz
FM: +/- 0.2 % za izlaz
Tip analognog izlaza FM napon podesiv preko prekidača 0...10 V DC, impedansa: 7620 Ω, rezolucija 10 bitova
FM struja podesiva preko prekidača 0...20 mA, impedansa: 970 Ω, rezolucija 10 bitova
Tip digitalnih izlaza Podesiva funkcija releja: (FLA, FLC) NO - 100000 ciklusa
Podesiva funkcija releja: (FLB, FLC) NC - 100000 ciklusa
Podesiva funkcija releja: (RY, RC) NO - 100000 ciklusa
Minimalna struja preklapanja 3 mA pri 24 V DC za podesiva funkcija releja
Maksimalna struja preklapanja 5 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje - cos ϕ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje - cos ϕ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje - cos ϕ = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje - cos ϕ = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Tip digitalnih ulaza F podesivi 24 V DC, sa nivo 1 PLC, impedansa: 4700 Ohm
R podesivi 24 V DC, sa nivo 1 PLC, impedansa: 4700 Ohm
RES podesivi 24 V DC, sa nivo 1 PLC, impedansa: 4700 Ohm
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika (source) (F, R, RES), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) (F, R, RES), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
Dielektrična snaga 3535 V DC između uzemljenja i energetskih priključaka
5092 V DC između kontrolnih i napojnih priključaka
Otpornost izolacije >= 1 mOhm 500 V DC tokom 1 minuta
Rezolucija frekvencije Displej: 0.1 Hz
Analogni ulaz: 0.024/50 Hz
Komunikacioni servis Čitanje holding registara (03) 2 reči maksimalno
Onemogućen nadzor
Upis pojedinačnog registra (06)
Time out podešavanje od 0.1 do 100 s
Čitanje identifikacije uređaja (43)
Upis više registara (16) 2 reči maksimalno
Opciona kartica Komunikaciona kartica za LonWorks
Posebne primene HVAC
Broj digitalnih izlaza 2
Broj analognih ulaza 2
Tip analognog ulaza VIA podesivi napon: 0...10 V DC 24 V maksimalno, impedansa: 30000 Ohm, rezolucija 10 bitova
VIB podesivi napon: 0...10 V DC 24 V maksimalno, impedansa: 30000 Ohm, rezolucija 10 bitova
VIB konfigurabilna PTC sonda: 0...6 sondi, impedansa: 1500 Ohm
VIA podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 10 bitova
Broj analognih izlaza 1
Fizički interfejs 2-žični RS 485
Tip priključka 1 RJ45
1 slobodan priključak
Brzina prenosa 9600 bps ili 19200 bps
Poruka za prenos RTU
Broj adresa 1…247
Format podataka 8 bitova, 1 stop, neparno parno ili nekonfigurisana parnost
Tip polarizacije Bez impedanse
Profil upravljanja asinhronim motorom U/f upravljanje, 5 tačaka
U/f upravljanje - Energy Saving, kvadratno U/f
U/f upravljanje, 2 tačke
Fluks vektorska kontrola bez senzora, standardna
U/f upravljanje, automatska IR kompenzacija (U/f + automatski Uo)
Tačnost momenta +/- 15 %
Prelazni nadmoment 120 % nazivnog momenta +/- 10 % za 60 s
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 3200 s
Automatsko u zavisnosti od opterećenja
Kompenzacija klizanja motora Nedostupna u U/f upravljanju
Automatska bez obzira na opterećenje
Podesiva
Prekidačka frekvencija 6...16 kHz podesivo
12...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
Nazivna prekidačka frekvencija 12 kHz
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Mrežna frekvencija 47.5...63 Hz
Struja linijskog kratkog spoja isc 22 kA
Tip zaštite Zaštita od pregrevanja: frekventni regulator
Termička zaštita frekventnog regulatora: frekventni regulator
Kratki spoj između faza motora: frekventni regulator
Zaštita od gubitka ulazne faze: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Protiv prekoračenja brzine: frekventni regulator
Prenapon i podnapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Protiv gubitka ulazne faze: frekventni regulator
Termička zaštita: motor
Gubitak faze motora: motor
Sa PTC sondama: motor
Širina 290 mm
Visina 560 mm
Dubina 315 mm
Masa proizvoda 36,5 kg
Okruženje
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 61800-5-1
IP55 u skladu sa IEC 60529
Otpornost na vibracije 1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Karakteristike okruženja Klase 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Klase 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
Nivo buke 57,4 dB u skladu sa 86/188/EEC
Nadmorska visina za rad uređaja 1000...3000 m ograničeno na 2000 m za distr.mrežu sa uzemljenim NN krajem namotaja transf.u Δ sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad -10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Sertifikacija proizvoda NOM 117
C-Tick
CSA
UL
Označavanje CE
Standardi IEC 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C2
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C2
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C3
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C3
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C3
EN 55011 grupa 1 klasa B
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C1
EN 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C2
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C3
Način spajanja Sa hladnjakom
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Podešavanje petlje Podesivi PI regulator
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 39,0 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 80,0 cm
Package 1 Weight 31,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 9d4f3cb9-e537-4669-abd7-9f5a050819e8
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Ugovorna garancija
Garancija 18 months