Prividna snaga
|
76,3 kVA pri 380 V
|
Stalna izlazna struja
|
116 A pri 380 V
116 A pri 460 V
|
Maksimalna prelazna struja
|
127,6 A za 60 s
|
Izlazna frekvencija
|
0,5…200 Hz
|
Opseg brzina
|
1…10
|
Tačnost brzine
|
+/- 10 % nominalnog klizanja 0.2 Tn do Tn
|
Lokalna signalizacija
|
ZaDC bus pod naponom: 1 LED (crvena)
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Izolacija
|
Električna između napajanja i upravljanja
|
Tip kabla
|
Bez seta za montažu: 1 žica(e)IEC kabl pri 45 °C, bakar 90 °C / XLPE/EPR
Bez seta za montažu: 1 žica(e)IEC kabl pri 45 °C, bakar 70 °C / PVC
Sa UL tip 1 setom: 3 žica(e)UL 508 kabl pri 40 °C, bakar 75 °C / PVC
|
Električna veza
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: priključak 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: priključak 130 mm² (250 kcmil)
U/T1, V/T2, W/T3: priključak 150 mm² (300 kcmil)
|
Moment pritezanja
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
16 N.m, 142 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
41 N.m, 360 lb.in (U/T1, V/T2, W/T3)
|
Napajanje
|
Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Trajanje uzorkovanja
|
2 milisekundi +/- 0.5 ms F digitalni
2 milisekundi +/- 0.5 ms R digitalni
2 milisekundi +/- 0.5 ms RES digitalni
3,5 milisekundi +/- 0.5 ms VIA analogni
22 milisekundi +/- 0.5 ms VIB analogni
|
Vreme odziva
|
FM 2 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za analogni izlaz(e)
FLA, FLC 7 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za digitalni izlaz(e)
FLB, FLC 7 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za digitalni izlaz(e)
RY, RC 7 ms, tolerancija +/- 0.5 ms za digitalni izlaz(e)
|
Tačnost
|
+/- 0.6 % (VIA) za temperaturne promene od 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) za temperaturne promene od 60 °C
+/- 1 % (FM) za temperaturne promene od 60 °C
|
Greška linearnosti
|
VIA: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za ulaz
VIB: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za ulaz
FM: +/- 0.2 % za izlaz
|
Tip analognog izlaza
|
FM napon podesiv preko prekidača 0...10 V DC, impedansa: 7620 Ω, rezolucija 10 bitova
FM struja podesiva preko prekidača 0...20 mA, impedansa: 970 Ω, rezolucija 10 bitova
|
Tip digitalnih izlaza
|
Podesiva funkcija releja: (FLA, FLC) NO - 100000 ciklusa
Podesiva funkcija releja: (FLB, FLC) NC - 100000 ciklusa
Podesiva funkcija releja: (RY, RC) NO - 100000 ciklusa
|
Minimalna struja preklapanja
|
3 mA pri 24 V DC za podesiva funkcija releja
|
Maksimalna struja preklapanja
|
5 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje - cos ϕ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje - cos ϕ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje - cos ϕ = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje - cos ϕ = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Tip digitalnih ulaza
|
F podesivi 24 V DC, sa nivo 1 PLC, impedansa: 4700 Ohm
R podesivi 24 V DC, sa nivo 1 PLC, impedansa: 4700 Ohm
RES podesivi 24 V DC, sa nivo 1 PLC, impedansa: 4700 Ohm
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna logika (source) (F, R, RES), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) (F, R, RES), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
|
Dielektrična snaga
|
3535 V DC između uzemljenja i energetskih priključaka
5092 V DC između kontrolnih i napojnih priključaka
|
Otpornost izolacije
|
>= 1 mOhm 500 V DC tokom 1 minuta
|
Rezolucija frekvencije
|
Displej: 0.1 Hz
Analogni ulaz: 0.024/50 Hz
|
Komunikacioni servis
|
Upis više registara (16) 2 reči maksimalno
Upis pojedinačnog registra (06)
Onemogućen nadzor
Čitanje holding registara (03) 2 reči maksimalno
Čitanje identifikacije uređaja (43)
Time out podešavanje od 0.1 do 100 s
|
Opciona kartica
|
Komunikaciona kartica za LonWorks
|
Posebne primene
|
HVAC
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Broj analognih ulaza
|
2
|
Tip analognog ulaza
|
VIA podesivi napon: 0...10 V DC 24 V maksimalno, impedansa: 30000 Ohm, rezolucija 10 bitova
VIB podesivi napon: 0...10 V DC 24 V maksimalno, impedansa: 30000 Ohm, rezolucija 10 bitova
VIB konfigurabilna PTC sonda: 0...6 sondi, impedansa: 1500 Ohm
VIA podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 10 bitova
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Fizički interfejs
|
2-žični RS 485
|
Tip priključka
|
1 RJ45
1 slobodan priključak
|
Brzina prenosa
|
9600 bps ili 19200 bps
|
Poruka za prenos
|
RTU
|
Broj adresa
|
1…247
|
Format podataka
|
8 bitova, 1 stop, neparno parno ili nekonfigurisana parnost
|
Tip polarizacije
|
Bez impedanse
|
Profil upravljanja asinhronim motorom
|
U/f upravljanje - Energy Saving, kvadratno U/f
U/f upravljanje, 2 tačke
Fluks vektorska kontrola bez senzora, standardna
U/f upravljanje, 5 tačaka
U/f upravljanje, automatska IR kompenzacija (U/f + automatski Uo)
|
Tačnost momenta
|
+/- 15 %
|
Prelazni nadmoment
|
120 % nazivnog momenta +/- 10 % za 60 s
|
Rampe ubrzanja i usporenja
|
Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 3200 s
Automatsko u zavisnosti od opterećenja
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Nedostupna u U/f upravljanju
Automatska bez obzira na opterećenje
Podesiva
|
Prekidačka frekvencija
|
6...16 kHz podesivo
8...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Nazivna prekidačka frekvencija
|
8 kHz
|
Kočenje do mirovanja
|
Sa ubacivanjem DC struje
|
Mrežna frekvencija
|
47.5...63 Hz
|
Struja linijskog kratkog spoja isc
|
22 kA
|
Tip zaštite
|
Zaštita od pregrevanja: frekventni regulator
Termička zaštita frekventnog regulatora: frekventni regulator
Kratki spoj između faza motora: frekventni regulator
Zaštita od gubitka ulazne faze: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Protiv prekoračenja brzine: frekventni regulator
Prenapon i podnapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Protiv gubitka ulazne faze: frekventni regulator
Termička zaštita: motor
Gubitak faze motora: motor
Sa PTC sondama: motor
|
Širina
|
362 mm
|
Visina
|
1000 mm
|
Dubina
|
364 mm
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 61800-5-1
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-8
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Karakteristike okruženja
|
Klase 3C1 u skladu sa IEC 60721-3-3
Klase 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Nivo buke
|
63,7 dB u skladu sa 86/188/EEC
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
1000...3000 m ograničeno na 2000 m za distr.mrežu sa uzemljenim NN krajem namotaja transf.u Δ sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
CSA
UL
NOM 117
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C3
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C2
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C3
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C2
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C2
EN 55011 grupa 1 klasa B
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C3
EN 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 2 kategorija C1
IEC 61800-3 okruženja 1 kategorija C3
|
Način spajanja
|
Sa hladnjakom
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti propada i prekida napona u skladu sa IEC 61000-4-11
|
Podešavanje petlje
|
Podesivi PI regulator
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|