Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATV310HD22N4E |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV310HD22N4E fotografija – Schneider- sirotin
ATV310HD22N4E
variable speed drive, Easy Altivar 310, 22kW, 30hp, 380 to 460V, 3 phase, without filter
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Altivar 310
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Jednostavna mašina
Način spajanja Sa hladnjakom
Kratko ime uređaja ATV310
Broj faza mreže Trofazno
[us] nazivni napon napajanja 380...460 V - 15...10 %
Snaga motora kw 22 kW za zahtevne aplikacije
30 kW za normalan rad
Snaga motora hp 30 hp za zahtevne aplikacije
40 hp za normalan rad
Nivo buke 50 dB
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 1
Emc filter Bez EMC filtera
Tip hlađenja Integrisani ventilator
Protokol komunikacionog porta Modbus
Tip priključka RJ45 (na prednjem delu) za Modbus
Fizički interfejs 2-žični RS 485 za Modbus
Paket podataka za prenos RTU za Modbus
Brzina prenosa 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Broj adresa 1…247 za Modbus
Komunikacioni servis Čitanje holding registara (03) 29 reči
Upis pojedinačnog registra (06) 29 reči
Upis više registara (16) 27 reči
Čitanje/upis više registara (23) 4/4 reči
Čitanje identifikacije uređaja (43)
Linijska struja 64,2 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
71,2 A pri 380 V (normalan rad)
53,2 A pri 460 V (zahtevne aplikacije)
59,2 A pri 460 V (normalan rad)
Prividna snaga 46,2 kVA pri 460 V (zahtevne aplikacije)
47 kVA pri 460 V (normalan rad)
Linijska struja kratkog spoja isc 22 kA ( zahtevne aplikacije )
5 kA ( normalan rad )
Stalna izlazna struja 46 A zahtevne aplikacije
60 A normalan rad
Maksimalna prelazna struja 69 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
66 A tokom 60 s (normalan rad)
Snaga disipacije u W 568,8 W, at In (zahtevne aplikacije)
735,6 W, at In (normalan rad)
Izlazna frekvencija 0,5…400 Hz
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Prekidačka frekvencija 2...12 kHz podesivo
Opseg brzina 1…20 za asinhroni motor
Prelazni nadmoment 170…200 % nazivnog momenta u zavisnosti od veličine regulatora i motora
Moment kočenja Do 150 % nominalnog obrtnog momenta motora sa kočionim otpornikom
Do 70 % nazivnog momenta bez kočionog otpornika
Profil upravljanja asinhronim motorom U/f upravljanje
U/f upravljanje - Energy Saving, kvadratno U/f
Sensorless vector control (SVC)
Kompenzacija klizanja motora Podesiva
Napon izlaza 380...460 V trofazno
Električna veza Priključak, kapacitet stezaljke: 25...35 mm², AWG 3...AWG 2 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Moment pritezanja 2,2…2,4 N.m
Izolacija Električna između napajanja i upravljanja
Napajanje Interno napajanje za potenciometar: 5 V (4,75…5,25 V)DC, <10 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze: 24 V (20,4…28,8 V)DC, <100 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Broj analognih ulaza 1
Tip analognog ulaza Podesiva struja AI1 0...20 mA 250 Ω
Podesivi napon AI1 0...10 V 30 kOhm
Podesivi napon AI1 0...5 V 30 kOhm
Broj digitalnog ulaza 4
Tip digitalnih ulaza Podesivi LI1...LI4 24 V 18...30 V
Logika digitalnog ulaza Negativna logika (sink), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1), ulazna impedansa 3.5 kΩ
Pozitivna logika (source), 0...< 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Trajanje uzorkovanja 10 milisekundi za analogni ulaz
20 milisekundi, tolerancija +/- 1 ms za digitalni ulaz
Greška linearnosti +/- 0.3 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza AO1 softverski podesivi napon: 0...10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, impedansa: 470 Ω, rezolucija 8 bitova
AO1 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 800 Ω, rezolucija 8 bitova
Broj digitalnih izlaza 2
Tip digitalnih izlaza Digitalni izlaz LO+, LO-
Zaštićeni relejni izlaz R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minimalna struja preklapanja 5 mA pri 24 V DC za digitalni izlaz
Maksimalna struja preklapanja 2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje cos phi = 0,4 L/R = 7 ms za digitalni izlaz
2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje cos phi = 0,4 L/R = 7 ms za digitalni izlaz
3 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje cos phi = 1 L/R = 0 ms za digitalni izlaz
4 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje cos phi = 1 L/R = 0 ms za digitalni izlaz
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno od 0 ... 999,9 s
S
U
Kočenje do zaustavljanja Sa ubacivanjem DC struje, <30 sekundi
Tip zaštite Prenapon napajanja
Podnapon napajanja
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
Zaštita od pregrevanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka faze u trofaznom sistemu
Termička zaštita motora frekventnim regulatorom stalnim proračunom I²t
Rezolucija frekvencije Analogni ulaz: konvertor A/D, 10 bita
Displej: 0.1 Hz
Vremenska konstanta 20 milisekundi +/- 1 ms za promenu reference
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina 390 mm
Širina 180 mm
Dubina 212 mm
Masa proizvoda 8,5 kg
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
Namena proizvoda Asinhroni motori
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Test otpornosti udara - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
KC
Ip stepen zaštite IP20 bez zaštitne pločice na gornjem delu
IP4X gornji deo
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Karakteristike okruženja Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad -10…55 °C bez smanjenja karakteristika
55…60 °C zaštitni poklopac uklonjen sa gornje strane frekventnog regulatora sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,2 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 33,0 cm
Package 1 Weight 9,5 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 105,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 73,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ebb2456c-fa41-4df8-99a8-0bf7aa14627f
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 50789