Količina po setu
|
Set od 1
|
Emc filter
|
Bez EMC filtera
|
Tip hlađenja
|
Integrisani ventilator
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus
|
Tip priključka
|
RJ45 (na prednjem delu) za Modbus
|
Fizički interfejs
|
2-žični RS 485 za Modbus
|
Paket podataka za prenos
|
RTU za Modbus
|
Brzina prenosa
|
4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus
|
Komunikacioni servis
|
Čitanje holding registara (03) 29 reči
Upis pojedinačnog registra (06) 29 reči
Upis više registara (16) 27 reči
Čitanje/upis više registara (23) 4/4 reči
Čitanje identifikacije uređaja (43)
|
Linijska struja
|
11,1 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
14,2 A pri 380 V (normalan rad)
9,2 A pri 460 V (zahtevne aplikacije)
11,6 A pri 460 V (normalan rad)
|
Prividna snaga
|
7,3 kVA pri 460 V (zahtevne aplikacije)
9,3 kVA pri 460 V (normalan rad)
|
Linijska struja kratkog spoja isc
|
5 kA ( zahtevne aplikacije )
5 kA ( normalan rad )
|
Stalna izlazna struja
|
7,1 A zahtevne aplikacije
8,9 A normalan rad
|
Maksimalna prelazna struja
|
10,7 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
9,8 A tokom 60 s (normalan rad)
|
Snaga disipacije u W
|
90,8 W, at In (zahtevne aplikacije)
120,4 W, at In (normalan rad)
|
Izlazna frekvencija
|
0,5…400 Hz
|
Nazivna prekidačka frekvencija
|
4 kHz
|
Prekidačka frekvencija
|
2...12 kHz podesivo
|
Opseg brzina
|
1…20 za asinhroni motor
|
Prelazni nadmoment
|
170…200 % nazivnog momenta u zavisnosti od veličine regulatora i motora
|
Moment kočenja
|
Do 150 % nominalnog obrtnog momenta motora sa kočionim otpornikom
Do 70 % nazivnog momenta bez kočionog otpornika
|
Profil upravljanja asinhronim motorom
|
U/f upravljanje
U/f upravljanje - Energy Saving, kvadratno U/f
Sensorless vector control (SVC)
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Podesiva
|
Napon izlaza
|
380...460 V trofazno
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet stezaljke: 1.5...4 mm², AWG 16...AWG 12 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
|
Moment pritezanja
|
1,2…1,4 N.m
|
Izolacija
|
Električna između napajanja i upravljanja
|
Napajanje
|
Interno napajanje za potenciometar: 5 V (4,75…5,25 V)DC, <10 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze: 24 V (20,4…28,8 V)DC, <100 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Broj analognih ulaza
|
1
|
Tip analognog ulaza
|
Podesiva struja AI1 0...20 mA 250 Ω
Podesivi napon AI1 0...10 V 30 kOhm
Podesivi napon AI1 0...5 V 30 kOhm
|
Broj digitalnog ulaza
|
4
|
Tip digitalnih ulaza
|
Podesivi LI1...LI4 24 V 18...30 V
|
Logika digitalnog ulaza
|
Negativna logika (sink), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1), ulazna impedansa 3.5 kΩ
Pozitivna logika (source), 0...< 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
|
Trajanje uzorkovanja
|
10 milisekundi za analogni ulaz
20 milisekundi, tolerancija +/- 1 ms za digitalni ulaz
|
Greška linearnosti
|
+/- 0.3 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
|
Broj analognih izlaza
|
1
|
Tip analognog izlaza
|
AO1 softverski podesivi napon: 0...10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, impedansa: 470 Ω, rezolucija 8 bitova
AO1 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 800 Ω, rezolucija 8 bitova
|
Broj digitalnih izlaza
|
2
|
Tip digitalnih izlaza
|
Digitalni izlaz LO+, LO-
Zaštićeni relejni izlaz R1A, R1B, R1C 1 C/O
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA pri 24 V DC za digitalni izlaz
|
Maksimalna struja preklapanja
|
2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje cos phi = 0,4 L/R = 7 ms za digitalni izlaz
2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje cos phi = 0,4 L/R = 7 ms za digitalni izlaz
3 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje cos phi = 1 L/R = 0 ms za digitalni izlaz
4 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje cos phi = 1 L/R = 0 ms za digitalni izlaz
|
Rampe ubrzanja i usporenja
|
Linearno od 0 ... 999,9 s
S
U
|
Kočenje do zaustavljanja
|
Sa ubacivanjem DC struje, <30 sekundi
|
Tip zaštite
|
Prenapon napajanja
Podnapon napajanja
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
Zaštita od pregrevanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka faze u trofaznom sistemu
Termička zaštita motora frekventnim regulatorom stalnim proračunom I²t
|
Rezolucija frekvencije
|
Analogni ulaz: konvertor A/D, 10 bita
Displej: 0.1 Hz
|
Vremenska konstanta
|
20 milisekundi +/- 1 ms za promenu reference
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Visina
|
184 mm
|
Širina
|
140 mm
|
Dubina
|
151 mm
|
Masa proizvoda
|
1,8 kg
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Namena proizvoda
|
Asinhroni motori
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Test otpornosti udara - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
EAC
KC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 bez zaštitne pločice na gornjem delu
IP4X gornji deo
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Karakteristike okruženja
|
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C bez smanjenja karakteristika
55…60 °C zaštitni poklopac uklonjen sa gornje strane frekventnog regulatora sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
|