Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATV340D37N4E |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV340D37N4E fotografija – Schneider- sirotin
ATV340D37N4E
frekventni regulator - 37kW- 400V - 3-fazno - ATV340 Ethernet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Mašina
Način montiranja Montaža na zid
Posebna izvedba Standardna verzija
Protokol komunikacionog porta Modbus TCP
Modbus serijska veza
Ethernet/IP
Opciona kartica Komunikacioni modul, Profinet
Komunikacioni modul, DeviceNet
Komunikacioni modul, CANopen
Komunikacioni modul, EtherCAT
Broj faza mreže Trofazne
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/- 5 %
[us] nazivni napon napajanja 380...480 V - 15...10 %
Nazivna izlazna struja 74,5 A
Snaga motora kw 45 kW za normalan rad
37 kW za zahtevne aplikacije
Snaga motora hp 60 hp za normalan rad
50 hp za zahtevne aplikacije
Emc filter Klasa C3 EMC integrisani filter
Ip stepen zaštite IP20
Stepen zaštite UL tip 1
Dopunske informacije
Broj digitalnog ulaza 8
Tip digitalnih ulaza PTI Safe torque off: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1...DI5 podesivi kao impulsni ulaz, 24 V DC (30 V), impedansa: 3.5 kΩ
Podesivi
Broj unapred podešenih brzina 16 predefinisanih brzina
Broj digitalnih izlaza 1,0
Tip digitalnih izlaza Programabilni izlaz DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Broj analognih ulaza 3
Tip analognog ulaza AI1 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
AI1 softverski podesiva temperaturna sonda ili sonda nivoa vode
AI1 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI2 softverski podesiv napon: - 10...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA impedansa 500 Ω, rezolucija 10 bitova
Broj releja 3
Izlazni napon <= napon napajanja
Tip izlaznog releja Relejni izlazi R1A
Relejni izlazi R1C električna izdržljivost 100000 ciklusa
Relejni izlazi R2A
Relejni izlazi R2C električna izdržljivost 100000 ciklusa
Maksimalna struja preklapanja Izlazni relej R1C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Minimalna struja preklapanja Izlazni relej R1B: 5 mA pri 24 V DC
Izlazni relej R2C: 5 mA pri 24 V DC
Fizički interfejs 2-žični RS 485
Tip priključka 3 RJ45
Način pristupa Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
Brzina prenosa 4,8 kbit / s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38,4 kbit / s
Poruka za prenos RTU
Broj adresa 1…247
Format podataka 8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
Tip polarizacije Bez impedanse
Moguć rad u 4 kvadranta Tačno
Profil upravljanja asinhronim motorom Optimalni moment
Promenljivi moment
Standardni konstantni moment
Profil upravljanja sinhronim motorom Reluktansa motora
Motor sa permanentnim magnetima
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Maksimalna izlazna frekvencija 0,599 kHz
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9999 s
S, U ili korisnički definisano
Kompenzacija klizanja motora Podesiva
Može se ukinuti
Automatska bez obzira na opterećenje
Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
Prekidačka frekvencija 2...16 kHz podesivo
4...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Integrisani kočioni otpornik Tačno
Linijska struja 79,8 A pri 380 V (normalan rad)
69,1 A pri 480 V (normalan rad)
67,1 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
59,0 A pri 480 V (zahtevne aplikacije)
Linijska struja 79,8 A pri 380 V sa internom linijskom prigušnicom (normalan rad)
69,1 A pri 480 V sa internom linijskom prigušnicom (normalan rad)
67,1 A pri 380 V sa internom linijskom prigušnicom (zahtevne aplikacije)
59 A pri 480 V sa internom linijskom prigušnicom (zahtevne aplikacije)
67,1 A
59,0 A
Maksimalna ulazna struja 79,8 A
Maksimalni izlazni napon 480 V
Prividna snaga 57,4 kVA pri 480 V (normalan rad)
49,1 kVA pri 480 V (zahtevne aplikacije)
Maksimalna prelazna struja 105,6 A tokom 60 s (normalan rad)
105,6 A tokom 2 s (normalan rad)
111,8 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
111,8 A tokom 2 s (zahtevne aplikacije)
Električna veza Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 0.75...1.5 mm² za upravljanje
Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 35...50 mm² za linijska strana
Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 35...50 mm² za DC bus
Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 50 mm² za motor
Struja linijskog kratkog spoja isc 50 kA
Osnovna struja na velikom preopterećenju 74,5 A
Osnovna struja na malom preopterećenju 88,0 A
Snaga disipacije u w Prirodno strujanje vazduha: 90 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (zahtevne aplikacije)
Ventilatorom za strujanje vazduha: 796 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (zahtevne aplikacije)
Prirodno strujanje vazduha: 105 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (normalan rad)
Ventilatorom za strujanje vazduha: 943 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (normalan rad)
Električna veza Upravljanje: vijčani priključak 0.75...1.5 mm²/AWG 18...AWG 16
Strana napajanja: vijčani priključak 35...50 mm²/AWG 2...AWG 1
DC bus: vijčani priključak 35...50 mm²/AWG 3...AWG 1
Motor: vijčani priključak 50 mm²/AWG 1
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Speed (SLS) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe brake management (SBC/SBT) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe programmable logic Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2 Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netačno
Tip zaštite Termička zaštita: motor
Safe torque off: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Safe torque off: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna: frekventni regulator
Prekostrujna između faze i uzemljenja: frekventni regulator
Prekostrujna između faza motora: frekventni regulator
Kratak spoj između faze motora i uzemljenja: frekventni regulator
Kratki spoj između faza motora: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenapon DC bus-a: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje granice brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Širina 213,0 mm
Visina 660,0 mm
Dubina 262,0 mm
Masa proizvoda 28,4 kg
Stalna izlazna struja 88 A pri 4 kHz za normalan rad
74,5 A pri 4 kHz za zahtevne aplikacije
Okruženje
Nadmorska visina za rad uređaja <= 4800 m sa smanjenjem struje iznad 1000m
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Označavanje CE
Standardi IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
IEC 61000-3-12
Maksimalni thdi <48 % punog opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
<48 % 80% opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
Način spajanja Sa hladnjakom
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Klasa životne sredine (tokom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Klasa 3S3 prema IEC 60721-3-3
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada) 150 m/s² at 11 ms
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada) 1.5 mm na 2...13 Hz
Dozvoljena relativna vlažnost (tokom rada) Klasa 3K5 u skladu sa EN 60721-3
Količina vazduha za hlađenje 240,0 m3/h
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Kategorija prenapona Razred III
Podešavanje petlje Podesivi PID regulator
Nivo buke 63,5 dB
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline u transportu -40…70 °C
Temperatura okoline za rad -15…50 °C bez smanjenja karakteristika (vertikalna pozicija)
50…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (vertikalna pozicija)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Izolacija Između napajanja i kontrolnih priključaka
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 45,000 cm
Package 1 Length 78,000 cm
Package 1 Weight 28,700 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 8ac43dc1-9e7e-4e1a-a3ee-665587b07cd7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 27301