Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATV610C11N4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV610C11N4 fotografija – Schneider- sirotin
ATV610C11N4
Frekventni regulator ATV610, 110 kW/150HP, 380...460 V, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Altivar 610
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Fan, pump, compressor, conveyor
Kratko ime uređaja ATV610
Posebna izvedba Standardna verzija
Namena proizvoda Asinhroni motori
Sinhroni motori
Način montiranja Montaža u kućište
EMC filter Integrisani u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3 sa 50 m motorni kabl
Ip stepen zaštite IP20
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/-5 %
Broj faza Trofazne
[us] nazivni napon napajanja 380...460 V - 15...10 %
Snaga motora kw 110 kW za normalan rad
90 kW za zahtevne aplikacije
Snaga motora hp 150 hp za normalan rad
125 hp za zahtevne aplikacije
Linijska struja 201 A pri 380 V (normalan rad)
175,7 A pri 460 V (normalan rad)
170 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
149,1 A pri 460 V (zahtevne aplikacije)
Struja linijskog kratkog spoja isc 50 kA
Prividna snaga 140,0 kVA pri 460 V (normalan rad)
118,8 kVA pri 460 V (zahtevne aplikacije)
Stalna izlazna struja 211 A pri 2.5 kHz za normalan rad
173 A pri 2.5 kHz za zahtevne aplikacije
Maksimalna prelazna struja 232 A tokom 60 s (normalan rad)
260 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
Profil upravljanja asinhronim motorom Promenljivi moment
Optimalni moment
Standardni konstantni moment
Output frequency 0,1…500 Hz
Nazivna prekidačka frekvencija 2.5 kHz
Prekidačka frekvencija 1...8 kHz podesivo
Number of preset speeds 16 predefinisanih brzina
Protokol komunikacionog porta Modbus serijska veza
Opciona kartica Slot A: komunikaciona kartica, Profibus DP V1
Slot A: digital or analog I/O extension card
Slot A: relay output card
Dopunske informacije
Izlazni napon <= napon napajanja
Kompenzacija klizanja motora Može se ukinuti
Podesiva
Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
Automatska bez obzira na opterećenje
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9000 s
S, U ili korisnički definisano
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Tip zaštite Termička zaštita: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Preopterećenje izlaznog napona: frekventni regulator
Zaštita od kratkog spoja: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak faze napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Rezolucija frekvencije Displej: 0.1 Hz
Analogni ulaz: 0.012/50 Hz
Električna veza Upravljanje, vijčani priključak: 0.5...1.5 mm²
Strana napajanja, vijčani priključak: 2 x 50...3 x 120 mm²
Motor, vijčani priključak: 3 x 50...3 x 120 mm²
Tip priključka 1 RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Modbus serijska veza
Fizički interfejs 2-žični RS 485 za Modbus serijska veza
Paket podataka za prenos RTU za Modbus serijska veza
Brzina prenosa 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s za Modbus serijska veza
Tip polarizacije Bez impedanse za Modbus serijska veza
Broj adresa 1…247 za Modbus serijska veza
Način pristupa Slave
Napajanje Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Lokalna signalizacija Zalokalna dijagnostika: 2 LED lampice
Zastatus ugrađene komunikacije: 1 LED (žuta)
Zastatus komunikacionog modula: 2 LED lampice (dvostruka boja)
Zaprisustvo napona: 1 LED (crvena)
Širina 300 mm
Visina 850 mm
1161 mm with IP21 conformity kit
Dubina 375 mm
Masa proizvoda 85,5 kg
Broj analognih ulaza 3
Tip analognog ulaza AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 30 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
AI2, AI3 softverski podesiva temperaturna sonda ili sonda nivoa vode
Broj digitalnog ulaza 6
Tip digitalnih ulaza DI1...DI6 programmable as logic input, 24 V DC (<= 30 V), impedansa: 3.5 kΩ
DI5, DI6 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Kompatibilnost ulaza DI1...DI6: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI5, DI6: impulsni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika (source): DI1...DI6 konfigurabilni digitalni ulaz, < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink): DI1...DI6 konfigurabilni digitalni ulaz, > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Pozitivna logika (source): DI5, DI6 konfigurabilni impulsni ulaz, < 0.6 V (stanje 0), > 2.5 V (stanje 1)
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA, rezolucija 10 bitova
Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Trajanje uzorkovanja 5 milisekundi +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
2 milisekundi +/- 0.5 ms (DI1...DI6)konfigurabilni - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (DI5, DI6)konfigurabilni - impulsni ulaz
10 milisekundi +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analogni izlaz
Tačnost +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne promene od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AQ1, AQ2 za temperaturne promene od 60 °C analogni izlaz
Greška linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
Broj releja 3
Tip izlaznog releja Konfigurabilni relej R1: relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R2: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R3: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Vreme osvežavanja Izlazni relej (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Minimalna struja preklapanja Izlazni relej R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
Maksimalna struja preklapanja Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Izolacija Između napajanja i kontrolnih priključaka
Otpornost izolacije > 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
Okruženje
Nivo buke 76 dB u skladu sa 86/188/EEC
Snaga disipacije u W 2026 W(ventilatorom za strujanje vazduha) pri 380 V, prekidačka frekvencija 2.5 kHz
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Otpornost na vibracije 1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 6 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad -15…45 °C (bez smanjenja karakteristika)
45…60 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...4800 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Karakteristike okruženja Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Standardi IEC 61800-3
Okruženje 2 kategorija C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
Označavanje CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 47,000 cm
Package 1 Width 67,000 cm
Package 1 Length 103,000 cm
Package 1 Weight 96,344 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Mogućnost nadogradnje Da
Povraćaj No
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 164855