|
|
|
ATV610D18N4
Frekventni regulator ATV610, 18.5 kW/25 HP, 380...460 V, IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Altivar 610
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Frekventni regulator
|
Specifične primene proizvoda
|
Fan, pump, compressor, conveyor
|
Kratko ime uređaja
|
ATV610
|
Posebna izvedba
|
Standardna verzija
|
Namena proizvoda
|
Asinhroni motori
Sinhroni motori
|
Način montiranja
|
Montaža u kućište
|
EMC filter
|
Integrisani u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3 sa 50 m motorni kabl
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Tip hlađenja
|
Ventilatorom za strujanje vazduha
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz +/-5 %
|
Broj faza
|
Trofazne
|
[us] nazivni napon napajanja
|
380...460 V - 15...10 %
|
Snaga motora kw
|
18,5 kW za normalan rad
15 kW za zahtevne aplikacije
|
Snaga motora hp
|
25 hp za normalan rad
20 hp za zahtevne aplikacije
|
Linijska struja
|
37,2 A pri 380 V (normalan rad)
33,5 A pri 460 V (normalan rad)
31,6 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
28,3 A pri 460 V (zahtevne aplikacije)
|
Struja linijskog kratkog spoja isc
|
22 kA
|
Prividna snaga
|
26,7 kVA pri 460 V (normalan rad)
22,6 kVA pri 460 V (zahtevne aplikacije)
|
Stalna izlazna struja
|
39,2 A pri 4 kHz za normalan rad
31,7 A pri 4 kHz za zahtevne aplikacije
|
Maksimalna prelazna struja
|
43,1 A tokom 60 s (normalan rad)
47,6 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
|
Profil upravljanja asinhronim motorom
|
Promenljivi moment
Optimalni moment
Standardni konstantni moment
|
Output frequency
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna prekidačka frekvencija
|
4 kHz
|
Prekidačka frekvencija
|
2...12 kHz podesivo
|
Number of preset speeds
|
16 predefinisanih brzina
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus serijska veza
|
Opciona kartica
|
Slot A: komunikaciona kartica, Profibus DP V1
Slot A: digital or analog I/O extension card
Slot A: relay output card
|
Dopunske informacije
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Može se ukinuti
Automatska bez obzira na opterećenje
Podesiva
Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
|
Rampe ubrzanja i usporenja
|
Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9000 s
S, U ili korisnički definisano
|
Kočenje do mirovanja
|
Sa ubacivanjem DC struje
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Preopterećenje izlaznog napona: frekventni regulator
Zaštita od kratkog spoja: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak faze napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
|
Rezolucija frekvencije
|
Displej: 0.1 Hz
Analogni ulaz: 0.012/50 Hz
|
Električna veza
|
Upravljanje, vijčani priključci: 0.5...1.5 mm²
Strana napajanja, vijčani priključak: 10...16 mm²
Motor, vijčani priključak: 10...16 mm²
|
Tip priključka
|
1 RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Modbus serijska veza
|
Fizički interfejs
|
2-žični RS 485 za Modbus serijska veza
|
Paket podataka za prenos
|
RTU za Modbus serijska veza
|
Brzina prenosa
|
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s za Modbus serijska veza
|
Tip polarizacije
|
Bez impedanse za Modbus serijska veza
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus serijska veza
|
Način pristupa
|
Slave
|
Napajanje
|
Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Lokalna signalizacija
|
Zalokalna dijagnostika: 2 LED lampice
Zastatus ugrađene komunikacije: 1 LED (žuta)
Zastatus komunikacionog modula: 2 LED lampice (dvostruka boja)
Zaprisustvo napona: 1 LED (crvena)
|
Širina
|
211 mm
|
Visina
|
495 mm
580 mm sa EMC pločom
|
Dubina
|
232 mm
|
Masa proizvoda
|
13,5 kg
|
Broj analognih ulaza
|
3
|
Tip analognog ulaza
|
AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 30 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
AI2, AI3 softverski podesiva temperaturna sonda ili sonda nivoa vode
|
Broj digitalnog ulaza
|
6
|
Tip digitalnih ulaza
|
DI1...DI6 programmable as logic input, 24 V DC (<= 30 V), impedansa: 3.5 kΩ
DI5, DI6 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Kompatibilnost ulaza
|
DI1...DI6: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI5, DI6: impulsni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna logika (source): DI1...DI6 konfigurabilni digitalni ulaz, < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink): DI1...DI6 konfigurabilni digitalni ulaz, > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Pozitivna logika (source): DI5, DI6 konfigurabilni impulsni ulaz, < 0.6 V (stanje 0), > 2.5 V (stanje 1)
|
Broj analognih izlaza
|
2
|
Tip analognog izlaza
|
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA, rezolucija 10 bitova
Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
|
Trajanje uzorkovanja
|
5 milisekundi +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
2 milisekundi +/- 0.5 ms (DI1...DI6)konfigurabilni - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (DI5, DI6)konfigurabilni - impulsni ulaz
10 milisekundi +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analogni izlaz
|
Tačnost
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne promene od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AQ1, AQ2 za temperaturne promene od 60 °C analogni izlaz
|
Greška linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
|
Broj releja
|
3
|
Tip izlaznog releja
|
Konfigurabilni relej R1: relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R2: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R3: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
|
Vreme osvežavanja
|
Izlazni relej (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Minimalna struja preklapanja
|
Izlazni relej R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
|
Izolacija
|
Između napajanja i kontrolnih priključaka
|
Otpornost izolacije
|
> 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
|
Okruženje
Nivo buke
|
65 dB u skladu sa 86/188/EEC
|
Snaga disipacije u W
|
410 W(ventilatorom za strujanje vazduha) pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz
64 W(prirodno strujanje vazduha) pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz
|
Količina vazduha za hlađenje
|
215 m3/h
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-15…45 °C (bez smanjenja karakteristika)
45…60 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...4800 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Karakteristike okruženja
|
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Standardi
|
IEC 61800-3
Okruženje 2 kategorija C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
Označavanje
|
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33,000 cm
|
Package 1 Width
|
25,000 cm
|
Package 1 Length
|
68,000 cm
|
Package 1 Weight
|
15,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
77,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
80,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Mogućnost nadogradnje
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano
|
Yes
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
35439
|
|
|