|
|
|
ATV630C31N4
pogon sa promenljivom brzinom, Altivar Process ATV600, ATV630, 315kW, 500hp, 380 do 480V, IP00
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar Process ATV600
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Frekventni regulator
|
Specifične primene proizvoda
|
Procesi i komunalna preduzeća
|
Kratko ime uređaja
|
ATV630
|
Posebna izvedba
|
Standardna verzija
|
Namena proizvoda
|
Asinhroni motori
Sinhroni motori
|
Emc filter
|
Integrisani sa 50 m motorni kabl u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
|
Ip stepen zaštite
|
IP00 u skladu sa IEC 61800-5-1
IP00 u skladu sa IEC 60529
IP21 (sa setom VW3A9113) u skladu sa IEC 61800-5-1
IP21 (sa setom VW3A9113) u skladu sa IEC 60529
|
[us] nazivni napon
|
380...480 V
|
Tip hlađenja
|
Ventilatorom za strujanje vazduha
|
Frekvencija napajanja
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[us] nazivni napon napajanja
|
380...480 V - 15...10 %
|
Snaga motora kw
|
315 kW (normalan rad)
250 kW (zahtevne aplikacije)
|
Snaga motora hp
|
500 hp normalan rad
400 hp zahtevne aplikacije
|
Linijska struja
|
569 A pri 380 V (normalan rad)
461 A pri 480 V (normalan rad)
457 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
375 A pri 480 V (zahtevne aplikacije)
|
Struja linijskog kratkog spoja isc
|
50 kA
|
Prividna snaga
|
351 kVA pri 480 V (normalan rad)
286 kVA pri 480 V (zahtevne aplikacije)
|
Stalna izlazna struja
|
616 A pri 2.5 kHz za normalan rad
481 A pri 2.5 kHz za zahtevne aplikacije
|
Profil upravljanja asinhronim motorom
|
Standardni konstantni moment
Optimalni moment
Promenljivi moment
|
Profil upravljanja sinhronim motorom
|
Motor sa permanentnim magnetima
Sinhroni reluktantni motor
|
Izlazna frekvencija
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna prekidačka frekvencija
|
2.5 kHz
|
Prekidačka frekvencija
|
2.5...8 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
2...8 kHz podesivo
|
Sigurnosna funkcija
|
STO (Safe torque off) SIL 3
|
Logika digitalnog ulaza
|
16 predefinisanih brzina
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus serijska veza
Ethernet
Modbus TCP
|
Opciona kartica
|
Slot A: komunikacioni modul, Profibus DP V1
Slot A: komunikacioni modul, Profinet
Slot A: komunikacioni modul, DeviceNet
Slot A: komunikacioni modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A: komunikacioni modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: komunikacioni modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: komunikacioni modul, CANopen vijčani priključci
Slot A/slot B: modul za proširenje - digitalni i analogni I/O
Slot A/slot B: modul za proširenje - izlazni releji
Slot A: komunikacioni modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacioni modul, BACnet MS/TP
Komunikacioni modul, Ethernet Powerlink
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Montaža na zid
|
Maksimalna prelazna struja
|
678 A tokom 60 s (normalan rad)
722 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
|
Broj faza mreže
|
Trofazne
|
Broj digitalnih izlaza
|
0
|
Tip digitalnih izlaza
|
Relejni izlazi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izlazi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izlazi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izlazi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izlazi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izlazi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Izlazni napon
|
<= napon napajanja
|
Dopustiva privremena struja
|
1.1 x In tokom 60 s (normalan rad)
1.5 x In tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
|
Kompenzacija klizanja motora
|
Podesiva
Može se ukinuti
Automatska bez obzira na opterećenje
Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
|
Rampe ubrzanja i usporenja
|
Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9999 s
|
Fizički interfejs
|
Mrežni
2-žični RS 485
|
Kočenje do mirovanja
|
Sa ubacivanjem DC struje
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita: motor
Safe torque off: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Safe torque off: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Preopterećenje izlaznog napona: frekventni regulator
Zaštita od kratkog spoja: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak faze napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
|
Brzina prenosa
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Rezolucija frekvencije
|
Displej: 0.1 Hz
Analogni ulaz: 0.012/50 Hz
|
Poruka za prenos
|
RTU
|
Električna veza
|
Upravljanje: odvojivi vijčani priključni blokovi 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
Strana napajanja: vijčani priključak 4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil
Motor: vijčani priključak 4 x 185 mm²/3 x 350 kcmil
|
Tip priključka
|
RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Modbus serijska veza
|
Format podataka
|
8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
|
Tip polarizacije
|
Bez impedanse
|
Način razmene podataka
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
|
Broj adresa
|
1…247 za Modbus serijska veza
|
Način pristupa
|
Slave Modbus TCP
|
Napajanje
|
Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
Lokalna signalizacija
|
Zalokalna dijagnostika: 3 LED lampice
Zastatus ugrađene komunikacije: 3 LED lampice (dvostruka boja)
Zastatus komunikacionog modula: 4 LED lampice (dvostruka boja)
Zaprisustvo napona: 1 LED (crvena)
|
Širina
|
598 mm
|
Visina
|
1195 mm
|
Dubina
|
380 mm
|
Masa proizvoda
|
203 kg
|
Broj analognih ulaza
|
3
|
Tip analognog ulaza
|
AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
AI2 naponski analogni ulaz: - 10...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
|
Broj digitalnog ulaza
|
8
|
Tip digitalnih ulaza
|
DI7, DI8 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Kompatibilnost ulaza
|
DI1...DI6: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI5, DI6: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
STOA, STOB: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
|
Logika digitalnog ulaza
|
Pozitivna logika (source) (DI1...DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) (DI1...DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
|
Broj analognih izlaza
|
2
|
Tip analognog izlaza
|
Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja DQ-, DQ+: 30 V DC
Softverski podesiva struja DQ-, DQ+: 100 mA
|
Trajanje uzorkovanja
|
2 milisekundi +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (DI5, DI6) - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
10 milisekundi +/- 1 ms (AO1) - analogni izlaz
|
Tačnost
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne promene od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AO1, AO2 za temperaturne promene od 60 °C analogni izlaz
|
Greška linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
AO1, AO2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
|
Broj releja
|
3
|
Tip izlaznog releja
|
Konfigurabilni relej R1: relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R2: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R3: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
|
Vreme osvežavanja
|
Izlazni relej (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Minimalna struja preklapanja
|
Izlazni relej R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
|
Izolacija
|
Između napajanja i kontrolnih priključaka
|
Maksimalna izlazna frekvencija
|
500 kHz
|
Maksimalna ulazna struja
|
569,0 A
|
Izbor aplikacije za pogon promenljive brzine
|
Zgrada - HVAC centrifugalni kompresor
Obrada hrane i pića druge primene
Rudarstvo, minerali i metali ventilator
Rudarstvo, minerali i metali pumpa
Nafta i gas ventilator
Voda i otpadna voda druge primene
Zgrada - HVAC vijčani kompresor
Obrada hrane i pića pumpa
Obrada hrane i pića ventilator
Obrada hrane i pića raspršivanje
Nafta i gas potapajuća pumpa (ESP)
Nafta i gas pumpa za ubrizgavanje vode
Nafta i gas pumpa za avionsko gorivo
Nafta i gas kompresor za rafineriju
Voda i otpadna voda centrifugalna pumpa
Voda i otpadna voda pumpa sa pozitivnim pomakom
Voda i otpadna voda potapajuća pumpa (ESP)
Voda i otpadna voda vijčana pumpa
Voda i otpadna voda rotacioni kompresor
Voda i otpadna voda vijčani kompresor
Voda i otpadna voda centrifugalni kompresor
Voda i otpadna voda ventilator
Voda i otpadna voda pokretna traka
Voda i otpadna voda mešalica
|
Raspon snage motora AC-3
|
250…500 kW pri 380…440 V trofazne
250…500 kW pri 480…500 V trofazne
|
Količina po setu
|
1
|
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Okruženje
Otpornost izolacije
|
> 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
|
Nivo buke
|
68 dB u skladu sa 86/188/EEC
|
Snaga disipacije u w
|
Ventilatorom za strujanje vazduha: 7099 W
Prirodno strujanje vazduha: 769 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 2.5 kHz
|
Količina vazduha za hlađenje
|
1260 m3/h
|
Radni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stepeni
|
Maksimalni thdi
|
<48 % punog opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61800-5-1
|
Otpornost na vibracije
|
1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…60 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…70 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
TÜV
CSA
|
Označavanje
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Podešavanje petlje
|
Podesivi PID regulator
|
Nivo buke
|
76 dB
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
38,000 cm
|
Package 1 Width
|
59,800 cm
|
Package 1 Length
|
119,500 cm
|
Package 1 Weight
|
224,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
405cb612-8eb2-47cb-8883-95e373eada5f
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano
|
Yes
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
224004
|
|
|