Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATV650D37N4E |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV650D37N4E fotografija – Schneider- sirotin
ATV650D37N4E
frekventni regulator ATV650 - 37kW/50HP - 380...480V - IP55 - sa rastavljačem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process ATV600
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Procesi i komunalna preduzeća
Kratko ime uređaja ATV650
Posebna izvedba Sa rastavljačem
Namena proizvoda Asinhroni motori
Sinhroni motori
Emc filter Integrisani sa 50 m motorni kabl u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2
Integrisani sa 150 m motorni kabl u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
IP55 u skladu sa IEC 61800-5-1
[us] nazivni napon 380...480 V
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Frekvencija napajanja 50...60 Hz - 5...5 %
[us] nazivni napon napajanja 380...480 V - 15...10 %
Snaga motora kw 30 kW (zahtevne aplikacije)
37 kW (normalan rad)
Snaga motora hp 40 hp zahtevne aplikacije
50 hp normalan rad
Linijska struja 57,3 A pri 480 V (normalan rad)
54,8 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
48,3 A pri 480 V (zahtevne aplikacije)
66,2 A pri 380 V (normalan rad)
Struja linijskog kratkog spoja isc 50 kA
Prividna snaga 40,2 kVA pri 480 V (zahtevne aplikacije)
47,6 kVA pri 480 V (normalan rad)
Stalna izlazna struja 59 A pri 4 kHz za zahtevne aplikacije
72 A pri 4 kHz za normalan rad
Profil upravljanja asinhronim motorom Optimalni moment
Promenljivi moment
Standardni konstantni moment
Profil upravljanja sinhronim motorom Sinhroni reluktantni motor
Motor sa permanentnim magnetima
Izlazna frekvencija 0,1…500 Hz
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Prekidačka frekvencija 4...12 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
2...12 kHz podesivo
Sigurnosna funkcija STO (Safe torque off) SIL 3
Logika digitalnog ulaza 16 predefinisanih brzina
Protokol komunikacionog porta Modbus TCP
Ethernet
Ethernet
Opciona kartica Slot A: komunikacioni modul, Profinet
Slot A: komunikacioni modul, DeviceNet
Slot A: komunikacioni modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A: komunikacioni modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: komunikacioni modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: komunikacioni modul, CANopen vijčani priključci
Slot A/slot B: modul za proširenje - digitalni i analogni I/O
Slot A/slot B: modul za proširenje - izlazni releji
Slot A: komunikacioni modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacioni modul, BACnet MS/TP
Komunikacioni modul, Ethernet Powerlink
Slot A: komunikacioni modul, Profibus DP V1
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na zid
Maksimalna prelazna struja 92,3 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
82 A tokom 60 s (normalan rad)
Broj faza mreže Trofazne
Broj digitalnih izlaza 0
Tip digitalnih izlaza Relejni izlazi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izlazi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izlazi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izlazi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izlazi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izlazi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Izlazni napon <= napon napajanja
Dopustiva privremena struja 1.5 x In tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
1.1 x In tokom 60 s (normalan rad)
Kompenzacija klizanja motora Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
Može se ukinuti
Podesiva
Automatska bez obzira na opterećenje
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9999 s
Fizički interfejs Mrežni
2-žični RS 485
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Tip zaštite Safe torque off: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Safe torque off: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Preopterećenje izlaznog napona: frekventni regulator
Zaštita od kratkog spoja: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak faze napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Termička zaštita: motor
Brzina prenosa 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Rezolucija frekvencije Analogni ulaz: 0.012/50 Hz
Displej: 0.1 Hz
Poruka za prenos RTU
Električna veza Strana napajanja: vijčani priključak 25...50 mm²/AWG 4...AWG 1
Motor: vijčani priključak 35...50 mm²/AWG 3...AWG 1
Upravljanje: odvojivi vijčani priključni blokovi 0.5...1.5 mm²
Tip priključka RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Modbus serijska veza
RJ45 (na udaljenom grafičkom terminalu) za Ethernet/Modbus TCP
Format podataka 8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
Tip polarizacije Bez impedanse
Način razmene podataka Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
Broj adresa 1…247 za Modbus serijska veza
Način pristupa Slave Modbus TCP
Napajanje Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Lokalna signalizacija Zastatus ugrađene komunikacije: 3 LED lampice (dvostruka boja)
Zastatus komunikacionog modula: 4 LED lampice (dvostruka boja)
Zaprisustvo napona: 1 LED (crvena)
Zalokalna dijagnostika: 3 LED lampice
Širina 290 mm
Visina 910 mm
Dubina 401 mm
Masa proizvoda 50 kg
Broj analognih ulaza 3
Tip analognog ulaza AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
AI2 naponski analogni ulaz: - 10...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
Broj digitalnog ulaza 8
Tip digitalnih ulaza DI7, DI8 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Kompatibilnost ulaza DI5, DI6: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
STOA, STOB: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI1...DI6: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika (source) (DI1...DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) (DI1...DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja DQ-, DQ+: 30 V DC
Softverski podesiva struja DQ-, DQ+: 100 mA
Trajanje uzorkovanja 5 milisekundi +/- 1 ms (DI5, DI6) - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
10 milisekundi +/- 1 ms (AO1) - analogni izlaz
2 milisekundi +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digitalni ulaz
Tačnost +/- 1 % AO1, AO2 za temperaturne promene od 60 °C analogni izlaz
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne promene od 60 °C analogni ulaz
Greška linearnosti AO1, AO2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
Broj releja 3
Tip izlaznog releja Konfigurabilni relej R2: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R3: statusni relej NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R1: relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Vreme osvežavanja Izlazni relej (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Minimalna struja preklapanja Izlazni relej R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
Maksimalna struja preklapanja Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1, R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1, R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izolacija Između napajanja i kontrolnih priključaka
Maksimalna izlazna frekvencija 500 kHz
Maksimalna ulazna struja 66,2 A
Izbor aplikacije za pogon promenljive brzine Obrada hrane i pića druge primene
Rudarstvo, minerali i metali ventilator
Rudarstvo, minerali i metali pumpa
Nafta i gas ventilator
Voda i otpadna voda druge primene
Zgrada - HVAC vijčani kompresor
Obrada hrane i pića pumpa
Obrada hrane i pića ventilator
Obrada hrane i pića raspršivanje
Nafta i gas potapajuća pumpa (ESP)
Nafta i gas pumpa za ubrizgavanje vode
Nafta i gas pumpa za avionsko gorivo
Nafta i gas kompresor za rafineriju
Voda i otpadna voda centrifugalna pumpa
Voda i otpadna voda pumpa sa pozitivnim pomakom
Voda i otpadna voda potapajuća pumpa (ESP)
Voda i otpadna voda vijčana pumpa
Voda i otpadna voda rotacioni kompresor
Voda i otpadna voda vijčani kompresor
Voda i otpadna voda centrifugalni kompresor
Voda i otpadna voda ventilator
Voda i otpadna voda pokretna traka
Voda i otpadna voda mešalica
Raspon snage motora AC-3 30…50 kW pri 480…500 V trofazne
Količina po setu 1
Montaža ormana Montaža na zid
Okruženje
Otpornost izolacije > 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
Nivo buke 69,7 dB u skladu sa 86/188/EEC
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Maksimalni thdi <48 % do 80...100 % opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Otpornost na vibracije 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad 40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
-15…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 1000...4800 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
<= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Sertifikacija proizvoda UL
DNV-GL
CSA
TÜV
ATEX zona 2/22
UL
Označavanje CE
Standardi IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Kategorija prenapona III
Podešavanje petlje Podesivi PID regulator
Nivo buke 69,7 dB
Stepen zaprljanosti 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 63,000 cm
Package 1 Width 43,000 cm
Package 1 Length 110,000 cm
Package 1 Weight 41,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5fb596ba-e321-43d4-bd6d-9f75a221228c
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 31071