Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ATV950C25N4F |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ATV950C25N4F fotografija – Schneider- sirotin
ATV950C25N4F
samostojeći fr. regulator - ATV950 - 250kW - 400/440V- bez kočione jedinice-IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Process ATV900
Primena uređaja Industrijska primena
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Namena proizvoda Asinhroni motori
Sinhroni motori
Specifične primene proizvoda Process for industrial
Posebna izvedba Sa prekidačem za opterećenje
Bez jedinice za kočenje
Broj faza Trofazne
Način montiranja Slobodnostojeći
Protokol komunikacionog porta Modbus TCP
Modbus serijska veza
Ethernet/IP
[us] nazivni napon napajanja 380...440 V - 15...10 %
Snaga motora kw 250,0 kW za normalan rad
200,0 kW za zahtevne aplikacije
Stalna izlazna struja 477 A pri 2.5 kHz za normalan rad
370 A pri 2.5 kHz za zahtevne aplikacije
Emc filter Integrisani
With EMC plate option
Ip stepen zaštite IP54
Opcioni modul Slot A: komunikacioni modul za Profibus DP V1
Slot A: komunikacioni modul za Profinet
Slot A: komunikacioni modul za DeviceNet
Slot A: komunikacioni modul za EtherCAT
Slot A: komunikacioni modul za CANopen daisy chain RJ45
Slot A: komunikacioni modul za CANopen SUB-D 9
Slot A: komunikacioni modul za CANopen vijčani priključci
Slot A/slot B/slot C: modul za proširenje - digitalni i analogni I/O
Slot A/slot B/slot C: modul za proširenje - izlazni releji
Slot B: 5/12 V interfejs modul za digitalni enkoder
Slot B: interfejs modul za analogni enkoder
Slot B: interfejs modul za rezolver
Komunikacioni modul za Ethernet Powerlink
Broj unapred podešenih brzina 16 predefinisanih brzina
Profil upravljanja asinhronim motorom Promenljivi moment
Optimalni moment
Standardni konstantni moment
Profil upravljanja sinhronim motorom Motor sa permanentnim magnetima
Sinhroni reluktantni motor
Maksimalna izlazna frekvencija 599 Hz
Prekidačka frekvencija 2.5...8 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
2...8 kHz podesivo
Nazivna prekidačka frekvencija 2.5 kHz
Linijska struja 453,0 A pri 380 V (normalan rad)
369,0 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
391,0 A pri 440 V (normalan rad)
319,0 A pri 440 V (zahtevne aplikacije)
Prividna snaga 299 kVA pri 400 V (normalan rad)
244 kVA pri 400 V (zahtevne aplikacije)
Maksimalna prelazna struja 572 A tokom 60 s (normalan rad)
555 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Struja linijskog kratkog spoja isc 50 kA
Dopunske informacije
Broj digitalnog ulaza 10
Tip digitalnih ulaza DI1...DI8 podesivi, 24 V DC (<= 30 V), impedansa: 3.5 kΩ
DI7, DI8 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB Safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedansa: > 2.2 kΩ
Broj digitalnih izlaza 2
Tip digitalnih izlaza Digitalni izlaz DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programabilno kao impulsni izlaz DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Digitalni izlaz DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Broj analognih ulaza 3
Tip analognog ulaza AI1, AI2, AI3 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 30 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI1, AI2, AI3 softverski podesiva struja: 0...20 mA/4...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
Broj analognih izlaza 2
Tip analognog izlaza Softverski podesivi napon AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1, AQ2: 0...20 mA impedansa 500 Ω, rezolucija 10 bitova
Broj releja 3
Tip izlaznog releja Konfigurabilni relej R1: relej greške NO/NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R2: statusni relej NO električna izdržljivost 1000000 ciklusa
Konfigurabilni relej R3: statusni relej NO električna izdržljivost 1000000 ciklusa
Maksimalna struja preklapanja Izlazni relej R1 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2, R3 na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2, R3 na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Minimalna struja preklapanja Izlazni relej R1, R2, R3: 5 mA pri 24 V DC
Fizički interfejs Mrežni
2-žični RS 485
Tip priključka 2 RJ45
1 RJ45
Način pristupa Slave Modbus TCP
Brzina prenosa 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Poruka za prenos RTU
Broj adresa 1…247
Format podataka 8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
Tip polarizacije Bez impedanse
Moguć rad u 4 kvadranta Netačno
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9999 s
Kompenzacija klizanja motora Podesiva
Automatska bez obzira na opterećenje
Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
Može se ukinuti
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Integrisani kočioni otpornik Netačno
Maksimalna ulazna struja 453,0 A
Maksimalni izlazni napon 440,0 V
Tolerancija relativno simetrične mrežne frekvencije 5 %
Osnovna struja na velikom preopterećenju 370,0 A
Osnovna struja na malom preopterećenju 477,0 A
Snaga disipacije u w 5750 W, prekidačka frekvencija 2.5 kHz (normalan rad)
4340 W, prekidačka frekvencija 2.5 kHz (zahtevne aplikacije)
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Speed (SLS) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe brake management (SBC/SBT) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe programmable logic Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2 Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netačno
Tip zaštite Termička zaštita: motor
Safe torque off: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Safe torque off: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Preopterećenje izlaznog napona: frekventni regulator
Zaštita od kratkog spoja: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenaponi na DC bus-u: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak faze napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Količina po setu 1
Širina 600 mm
Visina 2350 mm
Dubina 669 mm
Masa proizvoda 500 kg
Električna veza Upravljanje: odvojivi vijčani priključni blokovi 0.5...1.5 mm²
Strana napajanja: M12 sabirnica
Motor: M12 sabirnica
Brzina prenosa 10/100 Mbit/s za Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s za Modbus serijska veza
Način razmene podataka Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
Format podataka 8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti za Modbus serijska veza
Tip polarizacije Bez impedanse za Modbus serijska veza
Broj adresa 1…247 za Modbus serijska veza
Napajanje Spoljašnje napajanje za digitalne ulaze: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za potenciometar (1 do 10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaštite: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Lokalna signalizacija Lokalna dijagnostika: 3 LED (mono/dve boje)
Status ugrađene komunikacije: 5 LED (dvostruka boja)
Status komunikacionog modula: 2 LED (dvostruka boja)
Prisustvo napona: 1 LED (crvena)
Kompatibilnost ulaza DI1...DI8: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
DI7, DI8: impulsni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 65A-68
STOA, STOB: digitalni ulaz nivo 1 PLC u skladu sa IEC 61131-2
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika (source) (DI1...DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) (DI1...DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Pozitivna logika (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (stanje 0), > 2.5 V (stanje 1)
Pozitivna logika (source) (STOA, STOB), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Trajanje uzorkovanja 2 milisekundi +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - digitalni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (DI7, DI8) - impulsni ulaz
1 milisekundi +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analogni ulaz
5 milisekundi +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analogni izlaz
Tačnost +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 za temperaturne promene od 60 °C analogni ulaz
+/- 1 % AQ1, AQ2 za temperaturne promene od 60 °C analogni izlaz
Greška linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % za analogni izlaz
Vreme osvežavanja Izlazni relej (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
Izolacija Između napajanja i kontrolnih priključaka
Okruženje
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
1000...4800 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Sertifikacija proizvoda ATEX
EAC
C-Tick
Označavanje CE
Standardi IEC 60204-1
IEC 61800-2
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Maksimalni thdi <48 % punog opterećenja u skladu sa IEC 61000-3-12
Način spajanja In floor-standing enclosure
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Klasa životne sredine (tokom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Klasa 3S3 prema IEC 60721-3-3
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada) 150 m/s² at 11 ms
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada) 1.5 mm na 2...13 Hz
Dozvoljena relativna vlažnost (tokom rada) Klasa 3K5 u skladu sa EN 60721-3
Količina vazduha za hlađenje 1300 m3/h
Kategorija prenapona III
Podešavanje petlje Podesivi PID regulator
Otpornost izolacije > 1 MOhm 500 V DC tokom 1 minuta prema uzemljenju
Nivo buke 70 dB u skladu sa 86/188/EEC
Otpornost na vibracije 1.5 mm između pikova (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Karakteristike okruženja Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za rad -15…40 °C (bez smanjenja karakteristika)
40…50 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Nivo buke 70 dB
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline u transportu -40…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 238,5 cm
Package 1 Width 120,0 cm
Package 1 Length 110,0 cm
Package 1 Weight 550,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj D85bea05-cdd1-41b2-b42a-71d8bf09d77f
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 210171