Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

AZ5DE007D |
Schneider-Electric SIROTIN
 
AZ5DE007D fotografija – Schneider- sirotin
AZ5DE007D
dupli kablovski završeci, 2x0,75mm², srednja veličina, sivi, DIN
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Kablovski završetak
Veličina kablovskog završetka Srednje
Standardi DIN 46228-4
Tip pakovanja Dispenser pakovanje
Količina po setu 5 setova od 100
Poprečni presek kabla 0,75 mm²
Dopunske informacije
Tip kablovskog završetka Dupli provodnik
Dodatne informacije Bez držača oznake
Boja Plava
Materijal podnožja Plastika bez halogena
Materijal cevi Bakar u skladu sa ISO 1337
Broj kablova 2
Awg mera (američki standard za prečnik žice) AWG 20
Veličina podnožja Ø 2.8 x 5 mm
Prečnik provodnika 2 mm
Dužina 15 mm
Dužina provodnika 8 mm
Masa proizvoda 0,13 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda cCSAus
Temperatura okoline za rad uređaja -20…105 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,400 cm
Package 1 Width 0,400 cm
Package 1 Length 1,400 cm
Package 1 Weight 0,100 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 500
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 7,000 cm
Package 2 Length 12,600 cm
Package 2 Weight 126,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 5000
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,605 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months