Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BCH16HM15232F6C2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BCH16HM15232F6C2 fotografija – Schneider- sirotin
BCH16HM15232F6C2
Servo motor BCH16, 130 mm, osovina 22 mm, 1.5kW, velika inercija, 2000 rpm, 23-bitni, kočnica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Kratko ime uređaja BCH16
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Dopunske informacije
Maksimalna mehanička brzina 3000 rpm
[us] nazivni napon 220 V
Broj faza mreže Trofazne
Stalna struja pri ukočenom rotoru 7,9 A
Stalni moment pri nultoj brzini 7,16 N.m za LXM16D pri 14,43 A, 220 V, monofazno
Stalna snaga 1500 W
Vršni moment pri nultoj brzini 21,48 N.m za LXM16D pri 14,43 A, 220 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 1500 W za LXM16D pri 14,43 A, 220 V, monofazno
Nazivni moment 7,16 N.m za LXM16D pri 14,43 A, 220 V, monofazno
Nazivna brzina 2000 rpm za LXM16D pri 14,43 A, 220 V, monofazno
Maksimalna struja Irms 24,9 A za LXM16D pri 1,5 kW, 220 V
Maksimalna stalna struja 23,7 A
Kompatibilnost proizvoda LXM16D motion servo motors pri 1,5 kW, 220 V, monofazno
Vratilo Paralelni ključ
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 22 mm
Dužina osovine 35 mm
Širina ključa 8 mm
Tip povratne sprege 23 bit hight resolution encoder
Kočnica držanja Sa
Moment držanja 15,0 N.m ugrađena
Nosači za montažu Asian standard flange
Veličina prirubnice motora 130 mm
Električna veza Konektor MIL
Konstanta momenta 0,91 N.m/A pri 20 °C
Ke (indukovana ems) 60,2 V/krpm pri 20 °C
Inercija rotora 15,5 kg.cm²
Induktivnost statora 6,77 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 8,7 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 709.52 N pri 2000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 176.4 N
Snaga kočenja zaustavljanja 19,6 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 201,9 mm
Prečnik prirubnice 110 mm
Dubina prirubnice 6 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 145 mm
Udaljenost vratila i prirubnice 50 mm
Širina 130 mm
Visina 183,4 mm
Dubina 201,9 mm
Masa proizvoda 8,9 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 IM B5, IM V1
IP65 IM V3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,5 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 36 cm
Package 1 Weight 9,41 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 14110