Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BCH16LB01330A5C2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BCH16LB01330A5C2 fotografija – Schneider- sirotin
BCH16LB01330A5C2
Servo motor BCH16, 40 mm, osovina 8 mm, 100W, mala inercija, 3000 rpm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Kratko ime uređaja BCH16
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Dopunske informacije
Maksimalna mehanička brzina 5000 rpm
[us] nazivni napon 220 V
Broj faza mreže Trofazne
Stalna struja pri ukočenom rotoru 1,0 A
Stalni moment pri nultoj brzini 0,32 N.m za LXM16D pri 1,34 A, 220 V, monofazno
Stalna snaga 100 W
Vršni moment pri nultoj brzini 0,95 N.m za LXM16D pri 1,34 A, 220 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 100 W za LXM16D pri 1,34 A, 220 V, monofazno
Nazivni moment 0,32 N.m za LXM16D pri 1,34 A, 220 V, monofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM16D pri 1,34 A, 220 V, monofazno
Maksimalna struja Irms 2,7 A za LXM16D pri 0,1 kW, 220 V
Maksimalna stalna struja 3 A
Kompatibilnost proizvoda LXM16D motion servo motors pri 0,1 kW, 220 V, monofazno
Vratilo Paralelni ključ
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 8 mm
Dužina osovine 12,5 mm
Širina ključa 3 mm
Tip povratne sprege 2500 incremental encoder
Kočnica držanja Bez
Moment držanja 0,32 N.m
Nosači za montažu Asian standard flange
Veličina prirubnice motora 40 mm
Električna veza Free lead
Konstanta momenta 0,36 N.m/A pri 20 °C
Ke (indukovana ems) 23,7 V/krpm pri 20 °C
Inercija rotora 0,041 kg.cm²
Otpornost statora 25,4 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 26,5 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 1,04 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 73.5 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 12.74 N
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 98,2 mm
Prečnik prirubnice 30 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 2
Prečnik otvora za montiranje 4,5 mm
Prečnik kruga za otvore 46 mm
Udaljenost vratila i prirubnice 19,8 mm
Širina 40 mm
Visina 55 mm
Dubina 98,2 mm
Masa proizvoda 0,480 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 IM B5, IM V1
IP65 IM V3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,4 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 25,8 cm
Package 1 Weight 650 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3443