Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BCH16LF10330F5C2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BCH16LF10330F5C2 fotografija – Schneider- sirotin
BCH16LF10330F5C2
Servo motor BCH16, 80 mm, osovina 19 mm, 1.0kW, mala inercija, 3000 rpm, kočnica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Kratko ime uređaja BCH16
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Dopunske informacije
Maksimalna mehanička brzina 5000 rpm
[us] nazivni napon 220 V
Broj faza mreže Trofazne
Stalna struja pri ukočenom rotoru 6,8 A
Stalni moment pri nultoj brzini 3,18 N.m za LXM16D pri 10,13 A, 220 V, monofazno
Stalna snaga 1000 W
Vršni moment pri nultoj brzini 9,55 N.m za LXM16D pri 10,13 A, 220 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 1000 W za LXM16D pri 10,13 A, 220 V, monofazno
Nazivni moment 3,18 N.m za LXM16D pri 10,13 A, 220 V, monofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM16D pri 10,13 A, 220 V, monofazno
Maksimalna struja Irms 21,9 A za LXM16D pri 1,0 kW, 220 V
Maksimalna stalna struja 21,8 A
Kompatibilnost proizvoda LXM16D motion servo motors pri 1 kW, 220 V, monofazno
Vratilo Paralelni ključ
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 22 mm
Širina ključa 6 mm
Tip povratne sprege 2500 incremental encoder
Kočnica držanja Sa
Moment držanja 6,5 N.m ugrađena
Nosači za montažu Asian standard flange
Veličina prirubnice motora 80 mm
Električna veza Free lead
Konstanta momenta 0,51 N.m/A pri 20 °C
Ke (indukovana ems) 31,1 V/krpm pri 20 °C
Inercija rotora 1,37 kg.cm²
Otpornost statora 0,75 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 4,2 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 5,6 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 343.98 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 122.3 N
Snaga kočenja zaustavljanja 10,1 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 179,5 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Udaljenost vratila i prirubnice 50 mm
Širina 100 mm
Visina 153,4 mm
Dubina 179,5 mm
Masa proizvoda 4,7 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 IM B5, IM V1
IP65 IM V3
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 27,5 cm
Package 1 Weight 4,65 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 28,66 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8812