|
|
|
BCH2HF0733CF5C
servo motor BCH, Lexium 28, 80mm, 750W, 1.59kg.cm², with oil seal, with key, brake, leads connection
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 28
|
Kratko ime uređaja
|
BCH2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Dopunske informacije
Maksimalna mehanička brzina
|
5000 rpm
|
[us] nazivni napon
|
220 V
110 V
|
Broj faza mreže
|
Monofazno
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
4,01 A
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
2,39 N.m za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, monofazno
2,39 N.m za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, trofazno
2,39 N.m za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, monofazno
2,39 N.m za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, trofazno
2,39 N.m za LXM28... pri 9 A, 110 V, monofazno
|
Stalna snaga
|
750 W
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
7,16 N.m za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, monofazno
7,16 N.m za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, trofazno
7,16 N.m za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, monofazno
7,16 N.m za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, trofazno
7,16 N.m za LXM28... pri 9 A, 110 V, monofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
750 W za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, monofazno
750 W za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, trofazno
750 W za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, monofazno
750 W za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, trofazno
750 W za LXM28... pri 9 A, 110 V, monofazno
|
Nazivni moment
|
2,39 N.m za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, monofazno
2,39 N.m za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, trofazno
2,39 N.m za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, monofazno
2,39 N.m za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, trofazno
2,39 N.m za LXM28... pri 9 A, 110 V, monofazno
|
Nazivna brzina
|
3000 rpm za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, monofazno
3000 rpm za LXM26D pri 4,5 A, 220 V, trofazno
3000 rpm za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, monofazno
3000 rpm za LXM28... pri 4,5 A, 220 V, trofazno
3000 rpm za LXM28... pri 9 A, 110 V, monofazno
|
Maksimalna struja Irms
|
13,23 A za LXM28... pri 0,75 kW, 220 V
13,23 A za LXM28... pri 0,75 kW, 110 V
|
Maksimalna stalna struja
|
4,29 A
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM26D servo drive pri 0,75 kW, 220 V, monofazno
LXM26D servo drive pri 0,75 kW, 220 V, trofazno
LXM28... servo drive pri 0,75 kW, 220 V, monofazno
LXM28... servo drive pri 0,75 kW, 220 V, trofazno
LXM28... servo drive pri 0,75 kW, 110 V, monofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
35 mm
|
Širina ključa
|
6 mm
|
Tip povratne sprege
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Moment držanja
|
2,5 N.m ugrađena
|
Nosači za montažu
|
Asian standard flange
|
Veličina prirubnice motora
|
80 mm
|
Električna veza
|
Free lead
|
Konstanta momenta
|
0,6 N.m/A pri 20 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
36 V/krpm pri 20 °C
|
Inercija rotora
|
1,59 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
1,5 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
6,1 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
4,07 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
332 N pri 3000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
115 N
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
10,2 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
178 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Prečnik prirubnice
|
70 mm
|
Dubina prirubnice
|
4 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
6,6 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
90 mm
|
Udaljenost vratila i prirubnice
|
4 mm
|
Masa proizvoda
|
3,7 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,800 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
29,600 cm
|
Package 1 Weight
|
4,180 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,925 kg
|
Održivost ponude
|
|