Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BCH2MBA532CA5C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BCH2MBA532CA5C fotografija – Schneider- sirotin
BCH2MBA532CA5C
servo motor BCH, Lexium 28, 40mm, 50W, with oil seal, smooth, leads connection
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 28
Kratko ime uređaja BCH2
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Dopunske informacije
Maksimalna mehanička brzina 5000 rpm
[us] nazivni napon 220 V
110 V
Broj faza mreže Monofazno
Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 0,54 A
Stalni moment pri nultoj brzini 0,16 N.m za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, monofazno
0,16 N.m za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, trofazno
0,16 N.m za LXM28... pri 1,2 A, 110 V, monofazno
Stalna snaga 50 W
Vršni moment pri nultoj brzini 0,48 N.m za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, monofazno
0,48 N.m za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, trofazno
0,48 N.m za LXM28... pri 1,2 A, 110 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 50 W za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, monofazno
50 W za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, trofazno
50 W za LXM28... pri 1,2 A, 110 V, monofazno
Nazivni moment 0,16 N.m za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, monofazno
0,16 N.m za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, trofazno
0,16 N.m za LXM28... pri 1,2 A, 110 V, monofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, monofazno
3000 rpm za LXM28... pri 0,64 A, 220 V, trofazno
3000 rpm za LXM28... pri 1,2 A, 110 V, monofazno
Maksimalna struja Irms 1,77 A za LXM28... pri 0,05 kW, 220 V
1,77 A za LXM28... pri 0,05 kW, 110 V
Maksimalna stalna struja 0,59 A
Kompatibilnost proizvoda LXM28... servo drive pri 0,05 kW, 220 V, monofazno
LXM28... servo drive pri 0,05 kW, 220 V, trofazno
LXM28... servo drive pri 0,05 kW, 110 V, monofazno
Vratilo Glatka osovina
Prečnik osovine 8 mm
Dužina osovine 25 mm
Tip povratne sprege 20 bits single turn absolute encoder
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Asian standard flange
Veličina prirubnice motora 40 mm
Električna veza Free lead
Konstanta momenta 0,3 N.m/A pri 20 °C
Ke (indukovana ems) 18 V/krpm pri 20 °C
Inercija rotora 0,054 kg.cm²
Otpornost statora 31 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 24,7 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 0,8 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 85 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 40 N
Snaga kočenja zaustavljanja 4,35 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 82 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Prečnik prirubnice 30 mm
Dubina prirubnice 3 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 4,5 mm
Prečnik kruga za otvore 46 mm
Udaljenost vratila i prirubnice 3 mm
Masa proizvoda 0,4 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Temperatura okoline za rad uređaja -20…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 24,0 cm
Package 1 Weight 643,0 g
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 568