Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BCPME236S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BCPME236S fotografija – Schneider- sirotin
BCPME236S
BCPM power monitoring advanced ethernet - 36 solid-core 100A - 18mm CT spacing
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Ime proizvoda PowerLogic BCPM
Tip proizvoda ili komponente Merenje energije za više kola
Kratko ime uređaja BCPME
Model type Napredni + Ethernet
Praćenje potrošnje Osnovna instrumentacija
Upravljanje energijom Podfakturisanje i alokacija troškova
Primena uređaja Alokacija troškova
Analize kvaliteta napajanja Detekcija podnapona i prenapona
Tip merenja Napon
Struja
Frekvencija
Aktivna snaga
Faktor snage
Aktivna energija
[us] nazivni napon napajanja 90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Mrežna frekvencija 60 Hz
50 Hz
Dopunske informacije
Current transformer input Strujni transformator CT 100 A36 x
Vreme osvežavanja 1,8 sekundi
Mereni napon 90…277 V između faze i nule
150…480 V međufazno
Tačnost merenja Struja grane 2 % 0.25…2 A
Struja grane 1 % 2…100 A
Struja mreže 3 % 1…100 %
Struja mreže 3 % 2…100 %
Napon 1 % 90…277 V
Brzina uzorkovanja 256 uzoraka/ciklus
Povezivanje 18 mm
Obezbeđena oprema 36 x strujni transformator
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU
BACnet IP
BACnet MS/TP
Modbus TCP
SNMP v2
Komunikacioni port podržava RS485
Ethernet
Komunikacija podataka Podnaponski alarm
Alarm male struje
Alarm prenapona
Alarm male male struje
Alarm velike struje
Alarm velike velike struje
Okruženje
Način montiranja Montaža na panel
Nosači za montažu Panel
Orman
Relativna vlažnost 0…95 % pri 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Nadmorska visina za rad 3000 m
Standardi UL 508
IEC 61036
EN 61010
ANSI C12.1
Sertifikacije proizvoda UL
Širina 253 mm
Dubina 71 mm
Visina 307 mm
Masa proizvoda 1,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,000 cm
Package 1 Width 44,000 cm
Package 1 Length 71,000 cm
Package 1 Weight 7,580 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 42,320 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da