|
|
|
BCPME272S
BCPM power monitoring advanced ethernet - 72 solid core 100 A - 18 mm CT spacing
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
PowerLogic BCPM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Merenje energije za više kola
|
Kratko ime uređaja
|
BCPME
|
Model type
|
Napredni + Ethernet
|
Praćenje potrošnje
|
Osnovna instrumentacija
|
Upravljanje energijom
|
Podfakturisanje i alokacija troškova
|
Primena uređaja
|
Alokacija troškova
|
Analize kvaliteta napajanja
|
Detekcija podnapona i prenapona
|
Tip merenja
|
Napon
Struja
Frekvencija
Aktivna snaga
Faktor snage
Aktivna energija
|
[us] nazivni napon napajanja
|
90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Dopunske informacije
Current transformer input
|
Strujni transformator CT 100 A72 x
|
Vreme osvežavanja
|
1,8 sekundi
|
Mereni napon
|
90…277 V između faze i nule
150…480 V međufazno
|
Tačnost merenja
|
Struja grane 2 % 0.25…2 A
Struja grane 1 % 2…100 A
Struja mreže 3 % 1…100 %
Struja mreže 3 % 2…100 %
Napon 1 % 90…277 V
|
Brzina uzorkovanja
|
256 uzoraka/ciklus
|
Povezivanje
|
18 mm
|
Obezbeđena oprema
|
72 x strujni transformator
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus RTU
BACnet IP
BACnet MS/TP
Modbus TCP
SNMP v2
|
Komunikacioni port podržava
|
RS485
Ethernet
|
Komunikacija podataka
|
Alarm male male struje
Alarm male struje
Podnaponski alarm
Alarm prenapona
Alarm velike velike struje
Alarm velike struje
|
Okruženje
Način montiranja
|
Montaža na panel
|
Nosači za montažu
|
Orman
Panel
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri 0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
3000 m
|
Standardi
|
EN 61010
UL 508
ANSI C12.1
IEC 61036
|
Sertifikacije proizvoda
|
UL
|
Širina
|
253 mm
|
Dubina
|
71 mm
|
Visina
|
307 mm
|
Masa proizvoda
|
1,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33,0 cm
|
Package 1 Width
|
33,0 cm
|
Package 1 Length
|
76,2 cm
|
Package 1 Weight
|
8,205 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|