Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BLRCH250A300B40 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BLRCH250A300B40 fotografija – Schneider- sirotin
BLRCH250A300B40
Varplus Can HDuty kondenzatorska baterija - 25/30 kvar - 400 V - 50/60Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente Kondenzator za teške uslove rada
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ime serije Zahtevne aplikacije
Sastav harmonika mreže <= 20 %
Electrical parameters 22,6 kvar 380 V 50 Hz
27,1 kvar 380 V 60 Hz
25 kvar 400 V 50 Hz
30 kvar 400 V 60 Hz
26,9 kvar 415 V 50 Hz
32,3 kvar 415 V 60 Hz
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Nazivni napon 380…415 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Dielektrični gubici < 0.2 W/kvar
Snaga gubitaka < 0.5 W/kVAr
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
Test napona 2.15 x Un AC između priključaka za 10 s
<= 660 V - 3 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
>= 660 V - 6 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
Udarna struja 250 x In
Maksimalni broj preklapanja po godini 7000
Servisni vek u časovima 130000 sati
Dielektrični materijal Metalizirani polipropilenski sloj sa Zn/Al legurom, specijalna otpornost i profil, specijalna ivica (talasasto sečeno)
Materijal punjenja Ne PCB suva PUR smola
Biorazgradiv
Tip instalacije Instalacija u zatvorenom
Povezivanje - priključci ClampTite priključak
Način montiranja Nosač/horizontalno
Prečnik 116 mm
Visina 242 mm
Masa proizvoda 2,5 kg
Okruženje
Standardi IEC 60831-1
IEC 60831-2
Ip stepen zaštite IP20
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperaturna klasa D
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Relativna vlažnost 95 %
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,5 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 31 cm
Package 1 Weight 3,004 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 74 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 45,06 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 15
Package 3 Height 74 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 45,06 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 55
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci