|
|
|
BLRCH339A407B48
Varplus Can HDuty kondenzatorska baterija - 33.9/40.7 kvar - 480 V - 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kondenzator za teške uslove rada
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Ime serije
|
Zahtevne aplikacije
|
Sastav harmonika mreže
|
<= 20 %
|
Electrical parameters
|
33,9 kvar 480 V 50 Hz
40,7 kvar 480 V 60 Hz
|
Maksimalni dopustivi napon
|
1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa)
|
Continuous overcurrent capacity
|
1.8 x In
|
Nazivni napon
|
480 V AC 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Dielektrični gubici
|
< 0.2 W/kvar
|
Snaga gubitaka
|
< 0.5 W/kVAr
|
Tolerancija kapacitivnosti
|
- 5 % do 10 %
|
Test napona
|
2.15 x Un AC između priključaka za 10 s
<= 660 V - 3 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
>= 660 V - 6 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
|
Udarna struja
|
250 x In
|
Maksimalni broj preklapanja po godini
|
7000
|
Servisni vek u časovima
|
130000 sati
|
Dielektrični materijal
|
Metalizirani polipropilenski sloj sa Zn/Al legurom, specijalna otpornost i profil, specijalna ivica (talasasto sečeno)
|
Materijal punjenja
|
Ne PCB suva PUR smola
Biorazgradiv
|
Tip instalacije
|
Instalacija u zatvorenom
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci
|
Način montiranja
|
Nosač/horizontalno
|
Prečnik
|
116 mm
|
Visina
|
321 mm
|
Masa proizvoda
|
4,1 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP00
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperaturna klasa
|
D
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…55 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 %
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
38,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,124 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
61,984 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|