Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BLRCH400A480B44 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BLRCH400A480B44 fotografija – Schneider- sirotin
BLRCH400A480B44
Varplus Can HDuty kondenzatorska baterija - 40/48 kvar - 440 V - 50/60Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PowerLogic
Tip proizvoda ili komponente Kondenzator za teške uslove rada
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ime serije Zahtevne aplikacije
Sastav harmonika mreže <= 20 %
Electrical parameters 40 kvar 440 V 50 Hz
48 kvar 440 V 60 Hz
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Dielektrični gubici < 0.2 W/kvar
Snaga gubitaka < 0.5 W/kVAr
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
Test napona 2.15 x Un AC između priključaka za 10 s
<= 660 V - 3 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
>= 660 V - 6 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
Udarna struja 250 x In
Maksimalni broj preklapanja po godini 7000
Servisni vek u časovima 130000 sati
Dielektrični materijal Metalizirani polipropilenski sloj sa Zn/Al legurom, specijalna otpornost i profil, specijalna ivica (talasasto sečeno)
Materijal punjenja Ne PCB suva PUR smola
Biorazgradiv
Tip instalacije Instalacija u zatvorenom
Povezivanje - priključci ClampTite priključak
Način montiranja Nosač/horizontalno
Prečnik 116 mm
Visina 321 mm
Masa proizvoda 4,1 kg
Okruženje
Standardi IEC 60831-1
IEC 60831-2
Ip stepen zaštite IP00
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperaturna klasa D
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Relativna vlažnost 95 %
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 18 cm
Package 1 Weight 4,92 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 74 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 59,04 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 74 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 59,04 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 87
Ugovorna garancija
Garancija 18 months