Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BLRCS170A204B48 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BLRCS170A204B48 fotografija – Schneider- sirotin
BLRCS170A204B48
EasyLogic PFC Capacitor, 17/20.4 kvar - 480 V - 50/60Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Standardni radni kondenzator
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ime serije EasyLogic PFC Capacitor
Sastav harmonika mreže <= 10 %
Electrical parameters 17 kvar 480 V 50 Hz
20,4 kvar 480 V 60 Hz
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa)
Continuous overcurrent capacity 1.5 x In
Nazivni napon 480 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Dielektrični gubici < 0.2 W/kvar
Snaga gubitaka < 0.5 W/kVAr
Tolerancija kapacitivnosti - 5 % do 10 %
Test napona 2.15 x Un AC između priključaka za 10 s
<= 660 V - 3 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
>= 660 V - 6 kV AC između priključka i kućišta za 10 s
Udarna struja 200 x In
Maksimalni broj preklapanja po godini 5000
Servisni vek u časovima 100000 sati
Dielektrični materijal Metalizirani polipropilenski sloj sa Zn/Al legurom,
Materijal punjenja Ne PCB meka PUR smola
Biorazgradiv
Tip instalacije Instalacija u zatvorenom
Povezivanje - priključci ClampTite priključak
Način montiranja Vertikalno
Prečnik 75 mm
Visina 308 mm
Masa proizvoda 1,3 kg
Okruženje
Standardi IEC 60831-1
IEC 60831-2
Ip stepen zaštite IP20
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperaturna klasa D
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Relativna vlažnost 95 %
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 35 cm
Package 1 Weight 1,725 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 14,506 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 32
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 71,224 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Proizvod doprinosi uštedi Izbegavano Yes
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 215
Ugovorna garancija
Garancija 18 months