Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMEAHI0812 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMEAHI0812 fotografija – Schneider- sirotin
BMEAHI0812
modul analognog ulaza X80 - 8 ulaza HART - izolovani strujni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Analogni ulazni modul
Dopunske informacije
Specifični i/o za aplikaciju HART
Kompatibilnost proizvoda BMEP58... procesora
BMXFTB20... priključni blok
ABE7CPA31
BMEXBP... rek
ABE7CPA02
ABE7CPA03
"head" modul BMECRA31210
Električna veza 20 priključaka priključni blok
Telefast
Isolation between channels Izolovano
Broj analognih ulaza 8
Tip analognog ulaza Struja 4...20 mA
Rezolucija analognog ulaza 15 bitova + znak
Impedansa ulaza 250 Ω interni zaštitni otpornik (3.6 do 50 Ω)
Greška merenja 0.15 % od pune skale 25 °C
<= 0.3 % od pune skale 0...60 °C
Temperaturni drift 50 ppm/°C
Izolacioni napon 1000 V DC za 60 s između kanala
1400 V DC za 60 s između kanala i uzemljenja
1400 V DC za 60 s između kanala i magistrale
Provera Detekcija prekida žice
Topologija Point to point
Dostupna funkcija I/O mapiranje
Masa proizvoda 0,233 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,700 cm
Package 1 Width 11,200 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 229,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,770 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 138