|
|
|
BMEAHO0412
analogni izlazni modul X80 - 4 izlaza HART - izolovani strujni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Analogni izlazni modul
|
Dopunske informacije
Specifični i/o za aplikaciju
|
HART
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMEP58... procesora
BMEXBP... rek
ABE7CPA21
"head" modul BMECRA31210
BMXFTB20... priključni blok
|
Električna veza
|
20 priključaka priključni blok
Telefast
|
Isolation between channels
|
Izolovano
|
Greška merenja
|
0.1 % od pune skale 25 °C
0.2 % od pune skale 0...60 °C
|
Temperaturni drift
|
45 ppm/°C
|
Izolacioni napon
|
1000 V DC za 60 s između kanala
1400 V DC za 60 s između kanala i uzemljenja
1400 V DC za 60 s između kanala i magistrale
|
Provera
|
Detekcija prekida žice
|
Impedansa omskog opterećenja
|
600 Ohm 0...20 mA
570 Ohm 0...21 mA
|
Broj analognih izlaza
|
4
|
Tip analognog izlaza
|
Struja: 4...20 mA
|
Rezolucija analognog izlaza
|
15 bitova + znak
|
Topologija
|
Point to point
|
Dostupna funkcija
|
I/O mapiranje
|
Masa proizvoda
|
0,223 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
|
Standardi
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,100 cm
|
Package 1 Length
|
11,800 cm
|
Package 1 Weight
|
216,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,571 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
262
|
|
|