Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMECRA31210 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMECRA31210 fotografija – Schneider- sirotin
BMECRA31210
Modicon X80 EIO Drop adapter za Ethernet rek
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M580
Tip proizvoda ili komponente I/O modul proširenja
Primena uređaja X80 Ethernet RIO drop adapter
Specifične primene proizvoda Za udaljene I/O module
Dopunske informacije
Tip magistrale Bus X kroz udaljeni rek
Ethernet kroz udaljeni rek
Broj portova 3
Integrisani načini povezivanja 1 port za service or distributed equipment
2 port za Ethernet RIO Network (RSTP)
Tip komunikacione mreže IPv4 (internet protocol)
Protokol komunikacionog porta Ethernet/IP
Komunikacioni servis Ethernet/IP adapter
RSTP (podrška za topologiju prstena)
Ethernet RIO mreža
Kvalitet servisa (QoS)
CIP eksplicitne poruke (server)
Modbus TCP server za dijagnostiku modula
DHCP klijent
TFTP klijent
FTP klijent
FDR klijent
SNTP klijent
SNMP agent
Sajber bezbednost Omogući/onemogući komunikacione portove
Podrška za Syslog protokol
Tip priključka 3 RJ45
Režim razmene Poludupleks, puni dupleks, autopregovaranje, automatski MDIX
Brzina prenosa 10/100 Mbit/s
Ethernet port 10/100BASE-TX
Dostupna funkcija CCOTF (promena konfiguracije u radu)
Ulazni podaci se prikupljaju i objavljuju na daljinskom I/O adapteru za glavu
Izlazni moduli se ažuriraju podacima primljenim sa daljinskog I/O head adaptera
Dijagnostika za udaljene I/O uređaje (Device DDT)
Port mirroring
Sistemski vremenski žig
Neometani tip 1
I/O produžni stalak
Snimanje podataka 10 ms interval beleženja vrednosti
Topologija Prsten
Lokalna signalizacija Zaaktivnost modula (RUN): 1 LED (zelena)
Zagreška modula (ERR): 1 LED (crvena)
Zastatus modula (Mod Status): 1 LED (zelena/crvena)
Zastatus mrežne komunikacije (Net Status): 1 LED (zelena/crvena)
Zadijagnostiku Ethernet veze (STS): 1 LED (zelena)
Struja potrošnje 1800 mA
Naponski ulaz 3.3 V DC
Kompatibilnost proizvoda 0…1024 digitalni kanal
0…256 analogni kanal
Brojački modul
Modul sa vremenskim beleženjem
SSI enkoderski interfejs modul
Motion upravljački modul
Modul frekvencijskog ulaza
AS-Interface modul
Serial link module
Moduli optičkih konvertora
HART modul
Vagarski modul
CANopen glavni modul (samo samostalni CPU)
PROFIBUS modul (samostalni procesor)
Ethernet swich modul
Format modula Standardni
Masa proizvoda 0,225 kg
Maksimalna visina za transport 3000 m
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Način montiranja U rek
Širina 32 mm
Visina 100 mm
Dubina 87,5 mm
Okruženje
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Standardna sredina
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,200 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 262,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,246 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 283