|
|
|
BMENOC0301
Ethernet modul M580 - Ethernet 3 porta
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon M580
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacioni modul
|
Primena uređaja
|
Process and control communication module
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Modicon M580 standalone CPU (BMEP58…..)
Modicon M580 redundant CPU (BMEH58…..)
Modicon M580 safety CPU (non interfering type 1) (BMEP582…..)
Modicon M580 safety redundant CPU (non interfering type 1) (BMEH582…..)
Modicon X80 rack with Ethernet backplane (BMEXBP…..)
|
Lokacija za montiranje
|
Main rack
|
Backplane slot location
|
Ethernet + X-bus Slot
|
Slot occupied by module
|
1
|
Maximum number of modules per rack
|
4
|
Napajanje
|
Interno napajanje putem reka
|
Integrisani načini povezivanja
|
3 Ethernet, tip priključka: RJ45, brzina prenosa: 10/100 Mbit/s, način prenosa: dvostruko oklopljen kabl sa upredenim paricama
|
Posrednik za prenos
|
Ethernet rek
|
Komunikacioni servis
|
Upravljanje propusnim opsegom
FDR server
SNMP mrežni administrator
Modbus TCP I/O skeniranje i komunikacija
Ethernet/IP I/O skeniranje i komunikacija
Podrška za RSTP
Port mirroring
Ugrađeni switch sa više portova
|
Veb server
|
For commissioning, operational and maintenance
|
Potrošnja struje
|
900 mA pri 3.3 V DC (for product version >= 13)
1800 mA pri 3.3 V DC (for product version < 13)
|
Lokalna signalizacija
|
Zaprocesor u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zagreška procesora ili sistema (ERR): 1 LED (crvena)
ZaETH MS (status Ethernet porta za konfiguraciju): 1 LED (zelena/crvena)
ZaEth NS (status Ethernet mreže): 1 LED (zelena/crvena)
|
Širina
|
32 mm
|
Visina
|
103,7 mm
|
Dužina
|
86 mm
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Označavanje
|
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,200 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
254,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,136 kg
|
Održivost ponude
SCIP broj
|
80ae656b-2f7e-4160-80e7-243915b2d097
|
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
283
|
|
|