Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMENOC0321 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMENOC0321 fotografija – Schneider- sirotin
BMENOC0321
kontrolni ruter, Modicon M580, Eternet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M580
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
Napajanje Interno napajanje putem reka
Integrisani načini povezivanja 3 Ethernet, tip priključka: RJ45, brzina prenosa: 10/100/1000 Mbps, način prenosa: dvostruko oklopljen kabl sa upredenim paricama
Korišćenje memorije Čuvanje aplikacije
Activating the advanced web server
Posrednik za prenos Ethernet rek
Komunikacioni servis Upravljanje propusnim opsegom
FDR server
Modbus TCP I/O skeniranje i komunikacija
Ethernet/IP I/O skeniranje i komunikacija
Ugrađeni 4-portni switch
Podrška za RSTP
IP forwarding
Veb servisi FactoryCast podesivo
Veb server Advanced
Potrošnja struje 1800 mA pri 3.3 V DC
Lokalna signalizacija Zaprocesor u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zagreška procesora ili sistema (ERR): 1 LED (crvena)
ZaETH MS (status Ethernet porta za konfiguraciju): 1 LED (zelena/crvena)
ZaEth NS (status Ethernet mreže): 1 LED (zelena/crvena)
ZaEth NS1 (Ethernet network status): 1 LED (zelena/crvena)
ZaEth NS2 (Ethernet network status): 1 LED (zelena/crvena)
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Označavanje CE
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,200 cm
Package 1 Length 11,800 cm
Package 1 Weight 253,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,062 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 202