|
|
|
BMENOP0300
communication module, Modicon M580, IEC 61850
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon M580
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacioni modul
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
M580 PAC
|
Fizički interfejs
|
3 mrežni port 10/100BASE-TX
|
Način prenosa
|
Ethernet kabl
|
Brzina prenosa
|
10 Mbit/s
100 Mbit/s
|
Komunikacioni servis
|
MMS messaging client za IEC 61850
MMS messaging server za IEC 61850
Goose za IEC 61850
Modbus TCP komunikacija
Podrška za RSTP
IP forwarding
|
Potrošnja struje
|
1250 mA pri 3.3 V DC interno
|
Format modula
|
Standardni
|
Masa proizvoda
|
0,24 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad
|
<= 2000 m
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Karakteristike okruženja
|
Standardna sredina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,800 cm
|
Package 1 Weight
|
255,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,143 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
202
|
|
|