Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMEP582040S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMEP582040S fotografija – Schneider- sirotin
BMEP582040S
Procesorski modul M580 sigurnosni SIL3 - nivo 2 - udaljeni I/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M580
Tip proizvoda ili komponente Modul procesora
Materijal zaptivanja Zaštitni premaz štampane ploče
Dopunske informacije
Broj rekova 4
Local I/O processor capacity (discrete) 2048 I/O
Local I/O processor capacity (analog) 512 I/O
Number of application specific channel (local rack) 72
Specifični i/o za aplikaciju Brojač
Upravljanje servo osama
SSI enkoder
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Serijska veza
HART
Provera Upravljanje procesom
Sigurnosna kontrola
Upravljački kanali Programabilne petlje
Integrisani načini povezivanja 1 Ethernet TCP/IP za servisni port
2 Ethernet TCP/IP za mrežni uređaj
USB tip mini B
Broj udaljenih i/o stanica 8 - 2 rek(a) po daljinski čvor
Broj distribuirane opreme 64
Number of CIP safety IO devices 16
Komunikacioni procesor 2 Ethernet komunikacioni modul
16 AS-Interface modul
Komunikacioni servis DIO skeniranje
RIO skeniranje
Opis memorije Proširiv fleš, 4 GB za skladištenje podataka
Integrisani RAM, 10 kB za sistemsku memoriju
Integrisani RAM, 8 MB za proces programa
Integrisani RAM, 768 kB za podaci iz procesa
Integrisani RAM, 2 MB za sigurnosni program
Integrisani RAM, 512 kB za bezbednost podataka
Struktura aplikacije 128 event zadataka
2 pomoćna zadatka
1 ciklični/periodični master zadatak
1 periodični brzi zadatak
1 periodični sigurnosni zadatak
Sajber bezbednost Achilles certified
DoS prevencija
IPSec
SNMP evidentiranje
Podrška za Syslog protokol
Audit trail
Embedded firewall
Potpis firmvera
Zaštita lozinkom
Zaštita porta
Security log
Broj instrukcija po ms 30 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
40 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
Potrošnja struje 295 mA pri 24 V DC
Mtbf pouzdanost 775000 H
Označavanje CE
Okruženje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 15 gn
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
2014/34/EU - ATEX direktiva
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
TÜV
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
IEC 60079-0
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Otpornost na gasove klasa Gx u skladu sa ISA S71.04
Otpornost na gasove klasa 3C4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na prašinu klasa 3S4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na pesak klasa 3S4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na so nivo 2 u skladu sa IEC 68252
Otpornost na rast plesni klasa 3B2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na gljivice klasa 3B2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Tretman zaštite Konformalni premaz
Sigurnosni nivo SIL 3 u skladu sa IEC 61508
SIL 3 u skladu sa IEC 61511
SILCL 3 u skladu sa IEC 62061
SILCL 3 u skladu sa ISO 13849-1 kategorija 4
SIL 4 u skladu sa EN 50126
SIL 4 u skladu sa EN 50128
SIL 4 u skladu sa EN 50129
Napajanje Interno napajanje putem reka
Statusne led lampice 1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (zelena) preuzimanje u toku (DL)
1 LED (crvena) greška memorijske kartice ili CPU fleša (BACKUP)
1 LED (zelena/crvena) ETH MS (status Ethernet porta za konfiguraciju)
1 LED (zelena/crvena) Eth NS (status Ethernet mreže)
1 LED (zelena) procesor u sigurnosnom režimu (SRUN)
1 LED (zelena) procesor u režimu održavanja (SMOD)
1 LED (crvena) I/O vrednosti premošćene od strane korisnika (FORCED IO)
Masa proizvoda 0,849 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,900 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 876,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,737 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 246