Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMEP583020 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMEP583020 fotografija – Schneider- sirotin
BMEP583020
Procesorski modul M580 - nivo 3 - distribuirani I/O
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M580
Tip proizvoda ili komponente Modul procesora
Dopunske informacije
Broj rekova 8
Local I/O processor capacity (discrete) 3072 I/O
Local I/O processor capacity (analog) 768 I/O
Number of application specific channel (local rack) 108
Specifični i/o za aplikaciju Serijska veza
Upravljanje servo osama
HART
SSI enkoder
Brojač
Precizno vremensko beleženje ulazne veličine
Provera Upravljanje procesom
Upravljački kanali Programabilne petlje
Integrisani načini povezivanja 1 Ethernet TCP/IP za servisni port
2 Ethernet TCP/IP za mrežni uređaj
USB tip mini B
Broj distribuirane opreme 128
Komunikacioni procesor 8 AS-Interface modul
6 Ethernet komunikacioni modul
Komunikacioni servis DIO skeniranje
Opis memorije Proširiv fleš, 4 GB za skladištenje podataka
Integrisani RAM, 10 kB za sistemsku memoriju
Integrisani RAM, 12 MB za program
Integrisani RAM, 1024 kB za podatke
Struktura aplikacije 1 periodični brzi zadatak
2 pomoćna zadatka
128 event zadataka
1 ciklični/periodični master zadatak
Sajber bezbednost Achilles certified
DoS prevencija
IPSec
SNMP evidentiranje
Podrška za Syslog protokol
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Potpis firmvera
Zaštita lozinkom
Zaštita porta
Secure communication (HTTPS)
Security log
Broj instrukcija po ms 30 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
40 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
Potrošnja struje 295 mA pri 24 V DC
Mtbf pouzdanost 775000 H
Označavanje CE
Okruženje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Napajanje Interno napajanje putem reka
Statusne led lampice 1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (zelena) preuzimanje u toku (DL)
1 LED (crvena) greška memorijske kartice ili CPU fleša (BACKUP)
1 LED (zelena/crvena) ETH MS (status Ethernet porta za konfiguraciju)
1 LED (zelena/crvena) Eth NS (status Ethernet mreže)
Masa proizvoda 0,849 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 17,800 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 875,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,650 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 245