Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
15 gn
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
TÜV
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Karakteristike okruženja
|
Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Otpornost na gasove klasa Gx u skladu sa ISA S71.04
Otpornost na gasove klasa 3C4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na prašinu klasa 3S4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na pesak klasa 3S4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na so nivo 2 u skladu sa IEC 68252
Otpornost na rast plesni klasa 3B2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na gljivice klasa 3B2 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Tretman zaštite
|
Konformalni premaz
|
Sigurnosni nivo
|
SIL 3
PL = e
|
Napajanje
|
Interno napajanje putem reka
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (zelena) preuzimanje u toku (DL)
1 LED (zelena) procesor u sigurnosnom režimu (SRUN)
1 LED (zelena) procesor u režimu održavanja (SMOD)
|
Masa proizvoda
|
0,849 kg
|