Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMEXBP0602 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMEXBP0602 fotografija – Schneider- sirotin
BMEXBP0602
stalak X80 - 6 slotova - Redundantni PS - Ethernet zadnja ploča
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Rek
Dopunske informacije
Broj slotova 6 bus X + Ethernet
Kompatibilnost proizvoda Poseban aplikacijski modul
BMX procesor
I/O modul
BME procesor
BMXCPS4002
Snaga potrošnje u w 191 mW 3.3 V DC
3,6 W 24 V DC
Električna veza 1 konektor (XBE) modul za proširenje
Način fiksiranja Sa 4 zavrtnja - prečnik: 4,32…6,35 mm, montaža na panel
Sa 4 M6 zavrtnjima, montaža na ploča
Stezaljkama, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
Potrošnja struje 152 mA pri 24 V DC
58 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 1353797 H
Masa proizvoda 1,02 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,700 cm
Package 1 Width 15,200 cm
Package 1 Length 45,600 cm
Package 1 Weight 1,007 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 10,010 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 193