Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH0701P17A1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH0701P17A1A fotografija – Schneider- sirotin
BMH0701P17A1A
servo motor BMH - 1,2 Nm - 8000 o / min - osovina sa ključem - bez kočnice - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 8000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 1,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
1,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,4 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,4 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 4,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
4,2 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
4,2 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
4,2 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 350 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
350 W za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
700 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
700 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 1,1 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
1,1 N.m za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
1,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.U60N4 pri 1,5 A, 480 V, trofazno
5000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
5000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.U60N4 pri 400...480 V trofazno
LXM32.D12N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 32768 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 1,78 A
Stalna snaga 1,05 W
Maksimalna struja irms 6 A za LXM32.U60N4
6 A za LXM32.D12N4
Maksimalna stalna struja 5,97 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 11 mm
Dužina osovine 23 mm
Širina ključa 18 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 0,79 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 50,72 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 0,59 kg.cm²
Otpornost statora 8,3 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 23,4 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 2,8 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 660 N pri 1000 rpm
520 N pri 2000 rpm
460 N pri 3000 rpm
410 N pri 4000 rpm
380 N pri 5000 rpm
360 N pri 6000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 122 mm
Prečnik prirubnice 60 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 82 mm
Masa proizvoda 1,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 1,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 777
Ugovorna garancija
Garancija 18 months