|
|
|
BMH0701T01F1A
servo motor BMH - 1,4 Nm - 8000 o / min - neokrenuto vratilo - sa kočnicom - IP54
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
8000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
1,4 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
4 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
4,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
450 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
350 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
|
Nazivni moment
|
1,1 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,35 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
|
Nazivna brzina
|
4000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
2500 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D18M2 pri 115 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 230 V monofazno
|
Vratilo
|
Glatka osovina
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Ravni konektori
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
240 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
2,85 A
|
Stalna snaga
|
1,05 W
|
Maksimalna struja irms
|
9,6 A za LXM32.D18M2
9,6 A za LXM32.U90M2
|
Maksimalna stalna struja
|
9,56 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
11 mm
|
Dužina osovine
|
23 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
3 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
70 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,49 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
31,17 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
0,7 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
3,2 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
9,1 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
2,8 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
660 N pri 1000 rpm
520 N pri 2000 rpm
460 N pri 3000 rpm
410 N pri 4000 rpm
380 N pri 5000 rpm
360 N pri 6000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
7 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
161 mm
|
Prečnik prirubnice
|
60 mm
|
Dubina prirubnice
|
2,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
5,5 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
82 mm
|
Masa proizvoda
|
2,6 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,526 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
515
|
Ugovorna garancija
|
|