Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH0701T26A1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH0701T26A1A fotografija – Schneider- sirotin
BMH0701T26A1A
servo motor BMH - 1,4 Nm - 8000 o/min - neokrenuto vratilo - bez kočnice - IP65/IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 8000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 1,4 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 4 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
4,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 450 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
350 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
Nazivni moment 1,1 N.m za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
1,35 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
Nazivna brzina 4000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno
2500 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D18M2 pri 115 V monofazno
LXM32.U90M2 pri 230 V monofazno
Vratilo Glatka osovina
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 32768 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 240 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 2,85 A
Stalna snaga 1,05 W
Maksimalna struja irms 9,6 A za LXM32.D18M2
9,6 A za LXM32.U90M2
Maksimalna stalna struja 9,56 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 11 mm
Dužina osovine 23 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 0,49 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 31,17 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 0,59 kg.cm²
Otpornost statora 3,2 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 9,1 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 2,8 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 660 N pri 1000 rpm
520 N pri 2000 rpm
460 N pri 3000 rpm
410 N pri 4000 rpm
380 N pri 5000 rpm
360 N pri 6000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 122 mm
Prečnik prirubnice 60 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 82 mm
Masa proizvoda 1,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 1,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 509
Ugovorna garancija
Garancija 18 months