Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH0702T12F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH0702T12F2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH0702T12F2A
servo motor BMH - 2,5 Nm - 8000 o / min - osovina sa ključem - sa kočnicom - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 8000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 2,5 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
2,5 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 6,4 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
7,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 600 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
900 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Nazivni moment 2,3 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
2,1 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Nazivna brzina 2500 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
4000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno
LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 240 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 5,38 A
Stalna snaga 1,51 W
Maksimalna struja irms 15 A za LXM32.D30M2
17,5 A za LXM32.D18M2
Maksimalna stalna struja 17,71 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 11 mm
Dužina osovine 23 mm
Širina ključa 18 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Moment držanja 3 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 70 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 0,46 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 29,6 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 1,24 kg.cm²
Otpornost statora 1,15 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 3,6 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 3,1 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 710 N pri 1000 rpm
560 N pri 2000 rpm
490 N pri 3000 rpm
450 N pri 4000 rpm
410 N pri 5000 rpm
390 N pri 6000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 7 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 193 mm
Prečnik prirubnice 60 mm
Dubina prirubnice 2,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 5,5 mm
Prečnik kruga za otvore 82 mm
Masa proizvoda 3,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 20 cm
Package 1 Length 40 cm
Package 1 Weight 2,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 999
Ugovorna garancija
Garancija 18 months