Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1001P06F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1001P06F2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1001P06F2A
servo motor BMH - 3,3 Nm - 6000 o / min - neokrenuto vratilo - sa kočnicom - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 3,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
3,3 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
3,4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
3,4 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 10,8 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
10,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
10,8 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 800 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
800 W za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
1300 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
1300 W za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 1,9 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
1,9 N.m za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
3,1 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
3,1 N.m za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 4000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D12N4 pri 3 A, 480 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D18N4 pri 6 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D12N4 pri 400...480 V trofazno
LXM32.D18N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Glatka osovina
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 32768 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 3,15 A
Stalna snaga 1,76 W
Maksimalna struja irms 11,9 A za LXM32.D12N4
11,9 A za LXM32.D18N4
Maksimalna stalna struja 11,93 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 5,5 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 1,1 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 70,3 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 3,68 kg.cm²
Otpornost statora 3,1 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 13,9 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 4,5 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 900 N pri 1000 rpm
720 N pri 2000 rpm
630 N pri 3000 rpm
570 N pri 4000 rpm
530 N pri 5000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 12 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 170,3 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 4,8 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 22,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 5,1 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1446
Ugovorna garancija
Garancija 18 months