|
|
|
BMH1001T11F2A
servo motor BMH - 3,4 Nm - 6000 o / min - osovina sa ključem - sa kočnicom - IP54
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
6000 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
3,4 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
3,4 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
8,9 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
10,2 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
700 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
900 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
|
Nazivni moment
|
3,3 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
2,8 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
|
Nazivna brzina
|
2000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
3000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno
LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno
|
Vratilo
|
Ključem
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 standardno
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
131072 tačke po obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Sa
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
240 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
5,11 A
|
Stalna snaga
|
1,74 W
|
Maksimalna struja irms
|
15 A za LXM32.D30M2
19,4 A za LXM32.D18M2
|
Maksimalna stalna struja
|
19,38 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
19 mm
|
Dužina osovine
|
40 mm
|
Širina ključa
|
30 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Moment držanja
|
5,5 N.m kočnica
|
Veličina prirubnice motora
|
100 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
1
|
Konstanta momenta
|
0,67 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
43,3 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
3,68 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
1,19 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
5,3 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
4,5 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
900 N pri 1000 rpm
720 N pri 2000 rpm
630 N pri 3000 rpm
570 N pri 4000 rpm
530 N pri 5000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Snaga kočenja zaustavljanja
|
12 W
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
170,3 mm
|
Prečnik prirubnice
|
95 mm
|
Dubina prirubnice
|
3,5 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
9 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
4,8 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,0 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
77,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
68,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1016
|
Ugovorna garancija
|
|