Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1002T31F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1002T31F2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1002T31F2A
servo motor BMH - 6 Nm - 6000 o/min - osovina sa ključem - sa kočnicom - IP65/IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 6 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
6 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 10,3 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
18,4 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
Nazivna izlazna snaga 750 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
1450 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
Nazivni moment 3,5 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
4,6 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
Nazivna brzina 2000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno
3000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno
LXM32.D30M2 pri 230 V monofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 240 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 8,65 A
Stalna snaga 2,39 W
Maksimalna struja irms 15 A za LXM32.D30M2 pri 115 V
30 A za LXM32.D30M2 pri 230 V
Maksimalna stalna struja 30,24 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Širina ključa 30 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Moment držanja 5,5 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 0,72 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 46,2 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 6,77 kg.cm²
Otpornost statora 0,54 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 2,7 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 5 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 990 N pri 1000 rpm
790 N pri 2000 rpm
690 N pri 3000 rpm
620 N pri 4000 rpm
580 N pri 5000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 12 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 202,3 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 6,4 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 6,68 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1618
Ugovorna garancija
Garancija 18 months